Seitenwand für Slim-Line (Novastar), RAL 7035 / RAL 7021

Grafik für Slim-Line (Traglast 200 kg) in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Seitenwand mit Schnellverschluss, inklusive Erdung
  • St, 1 mm

    Produktfamilie:

    Novastar

    Hinweis:

    Optional kann der Schnellverschluss mit Seitenwandschloss versehen werden

    Schrankeinzelteile:

    Seitenwand

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U / mm
Tiefe (mm)
Farbe
 
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Menge Farbe Beschreibung Höhe HE
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Menge Farbe Beschreibung Höhe HE
500.0 357.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 6
500.0 357.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 6
600.0 357.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 6
600.0 357.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 6
500.0 490.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 9
500.0 490.0 VPE 2 Stück RAl 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 9
600.0 490.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 9
600.0 490.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 9
500.0 589.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 12
1000.0 531.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 12
500.0 589.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 12
600.0 589.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 12
600.0 589.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 12
800.0 589.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 12
800.0 589.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 12
900.0 531.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 12
900.0 531.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 12
1000.0 531.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 12
500.0 767.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 16
1000.0 709.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 16
500.0 767.0 VPE 2 Stück RaL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 16
600.0 767.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 16
600.0 767.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 16
800.0 767.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 16
800.0 767.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 16
900.0 709.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 16
900.0 709.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 16
1000.0 709.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 16
500.0 945.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 20
1000.0 887.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 20
500.0 945.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 20
600.0 945.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 20
600.0 945.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 20
800.0 945.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 20
800.0 945.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 20
900.0 887.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 20
900.0 887.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 20
1000.0 887.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 20
500.0 1167.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 25
1000.0 1109.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 25
500.0 1167.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 25
600.0 1167.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 25
600.0 1167.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 25
800.0 1167.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 25
800.0 1167.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 25
900.0 1109.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 25
900.0 1109.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 25
1000.0 1109.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 25
500.0 1567.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 34
1000.0 1509.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 34
500.0 1567.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 34
600.0 1567.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 34
600.0 1567.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 34
800.0 1567.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 34
800.0 1567.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 34
900.0 1509.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 34
900.0 1509.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 34
900.0 1509.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 34
500.0 1745.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 38
500.0 1745.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 38
600.0 1745.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 38
600.0 1745.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 38
800.0 1745.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 38
800.0 1745.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 38
900.0 1687.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 38
900.0 1687.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 38
1000.0 1687.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 38
1000.0 1687.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 38
500.0 1967.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 43
1000.0 1909.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 43
500.0 1967.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 43
600.0 1967.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 43
600.0 1967.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 43
800.0 1967.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 43
800.0 1967.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 43
900.0 1909.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 43
900.0 1909.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 43
1000.0 1909.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 43
500.0 2145.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 47
1000.0 2087.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 47
500.0 2145.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 47
600.0 2145.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 47
600.0 2145.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 47
800.0 2145.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 47
800.0 2145.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 47
900.0 2087.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 47
900.0 2087.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 47
1000.0 2087.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 47