Kabeltrasse (Varistar)

Grafik für Seitliche Kabelführung - Kabeltrasse in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Zur direkten Montage an das Gestell
  • Befestigung der Kabel mit Kabelbindern oder Klettband

    Produktfamilie:

    Varistar

    Schrankeinzelteile:

    Kabelmanagement

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe mm
Breite mm
 
Katalognummer H mm Tiefe mm Breite mm Menge Farbe Beschreibung Für Schrankhöhe
Katalognummer H mm Tiefe mm Breite mm Menge Farbe Beschreibung Für Schrankhöhe
445.5 10.0 110.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Lochungen für Kabelbinder oder Klettband 8
670 10.0 110.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Lochungen für Kabelbinder oder Klettband 14
495.5 10.0 110.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Lochungen für Kabelbinder oder Klettband -
603.5 10.0 110.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Lochungen für Kabelbinder oder Klettband 12
915.5 10.0 110.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Lochungen für Kabelbinder oder Klettband -
1019 10.0 110.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Lochungen für Kabelbinder oder Klettband -
1700 10.0 250.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, Breite 250 mm, Höhe 1700 mm; mit Lochungen für Kabelbinder oder Klettband 38
1900 10.0 150.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, Breite 150 mm, Höhe 1900 mm; mit Lochungen für Kabelbinder oder Klettband -