Seitenwand mit Sicherheitsschloss (Eurorack), RAL 7021/RAL 7035

Grafik für Seitenwand mit Sicherheitsschloss (Eurorack) in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • St, 1 mm
  • Befestigung am Gestell mit 2 Sicherheitsschlösser

    Produktfamilie:

    Eurorack

    Hinweis:

    Anstelle einer Seitenwand lassen sich auch alle Türen seitlich montieren

    Schrankeinzelteile:

    Seitenwand

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U / mm
Für Schranktiefe mm
Farbe
 
Katalognummer Menge Für Schrankhöhe mm Farbe Für Schranktiefe mm Beschreibung Höhe HE Für Schrankhöhe
Katalognummer Menge Für Schrankhöhe mm Farbe Für Schranktiefe mm Beschreibung Höhe HE Für Schrankhöhe
VPE 2 Stück 1398 RAL 7035 600.0 St, 1 mm, RA 7035, 2 Sicherheits‐schlösser; anstelle einer Seitenwand  lassen sich seitlich auch Türen montieren 29 29
VPE 2 Stück 1398 RAL 7021 600.0 St, 1 mm, RAL 7021, 2 Sicherheits‐schlösser; anstelle einer Seitenwand  lassen sich seitlich auch Türen montieren 29 29
VPE 2 Stück 1398 RAL 7035 800.0 St, 1 mm, RA 7035, 2 Sicherheits‐schlösser; anstelle einer Seitenwand  lassen sich seitlich auch Türen montieren 29 29
VPE 2 Stück 1398 RAL 7021 800.0 St, 1 mm, RAL 7021, 2 Sicherheits‐schlösser; anstelle einer Seitenwand  lassen sich seitlich auch Türen montieren 29 29
VPE 2 Stück 1620 RAL 7035 600.0 St, 1 mm, RA 7035, 2 Sicherheits‐schlösser; anstelle einer Seitenwand  lassen sich seitlich auch Türen montieren 34 34
VPE 2 Stück 1620 RAL 7021 600.0 St, 1 mm, RAL 7021, 2 Sicherheits‐schlösser; anstelle einer Seitenwand  lassen sich seitlich auch Türen montieren 34 34
VPE 2 Stück 1620 RAL 7035 800.0 St, 1 mm, RA 7035, 2 Sicherheits‐schlösser; anstelle einer Seitenwand  lassen sich seitlich auch Türen montieren 34 34
VPE 2 Stück 1620 RAL 7021 800.0 St, 1 mm, RAL 7021, 2 Sicherheits‐schlösser; anstelle einer Seitenwand  lassen sich seitlich auch Türen montieren 34 34
VPE 2 Stück 1620 RAL 7035 600.0 St, 1 mm, RA 7035, 2 Sicherheits‐schlösser; anstelle einer Seitenwand  lassen sich seitlich auch Türen montieren 34 34
VPE 2 Stück 1620 RAL 7021 900.0 St, 1 mm, RAL 7021, 2 Sicherheits‐schlösser; anstelle einer Seitenwand  lassen sich seitlich auch Türen montieren 34 34
VPE 2 Stück 1798 RAL 7035 600.0 St, 1 mm, RA 7035, 2 Sicherheits‐schlösser; anstelle einer Seitenwand  lassen sich seitlich auch Türen montieren 38 38
VPE 2 Stück 1798 RAL 7021 600.0 St, 1 mm, RAL 7021, 2 Sicherheits‐schlösser; anstelle einer Seitenwand  lassen sich seitlich auch Türen montieren 38 38
VPE 2 Stück 1798 RAL 7035 800.0 St, 1 mm, RA 7035, 2 Sicherheits‐schlösser; anstelle einer Seitenwand  lassen sich seitlich auch Türen montieren 38 38
VPE 2 Stück 1798 RAL 7021 800.0 St, 1 mm, RAL 7021, 2 Sicherheits‐schlösser; anstelle einer Seitenwand  lassen sich seitlich auch Türen montieren 38 38
VPE 2 Stück 1798 RAL 7035 900.0 St, 1 mm, RA 7035, 2 Sicherheits‐schlösser; anstelle einer Seitenwand  lassen sich seitlich auch Türen montieren 38 38
VPE 2 Stück 1798 RAL 7021 900.0 St, 1 mm, RAL 7021, 2 Sicherheits‐schlösser; anstelle einer Seitenwand  lassen sich seitlich auch Türen montieren 38 38
VPE 2 Stück 2020 RAL 7035 600.0 - 43 43
VPE 2 Stück 2020 RAL 7021 600.0 St, 1 mm, RAL 7021, 2 Sicherheits‐schlösser; anstelle einer Seitenwand  lassen sich seitlich auch Türen montieren 43 43
VPE 2 Stück 2020 RAL 7035 800.0 St, 1 mm, RA 7035, 2 Sicherheits‐schlösser; anstelle einer Seitenwand  lassen sich seitlich auch Türen montieren 43 43
VPE 2 Stück 2020 RAL 7021 800.0 St, 1 mm, RAL 7021, 2 Sicherheits‐schlösser; anstelle einer Seitenwand  lassen sich seitlich auch Türen montieren 43 43
VPE 2 Stück 2020 RAL 7035 900.0 St, 1 mm, RA 7035, 2 Sicherheits‐schlösser; anstelle einer Seitenwand  lassen sich seitlich auch Türen montieren 43 43
VPE 2 Stück 2020 RAL 7021 900.0 St, 1 mm, RAL 7021, 2 Sicherheits‐schlösser; anstelle einer Seitenwand  lassen sich seitlich auch Türen montieren 43 43
VPE 2 Stück 2198 RAL 7035 600.0 St, 1 mm, RA 7035, 2 Sicherheits‐schlösser; anstelle einer Seitenwand  lassen sich seitlich auch Türen montieren 47 47
VPE 2 Stück 2198 RAL 7021 600.0 St, 1 mm, RAL 7021, 2 Sicherheits‐schlösser; anstelle einer Seitenwand  lassen sich seitlich auch Türen montieren 47 47
VPE 2 Stück 2198 RAL 7035 800.0 St, 1 mm, RA 7035, 2 Sicherheits‐schlösser; anstelle einer Seitenwand  lassen sich seitlich auch Türen montieren 47 47
VPE 2 Stück 2198 RAL 7021 800.0 St, 1 mm, RAL 7021, 2 Sicherheits‐schlösser; anstelle einer Seitenwand  lassen sich seitlich auch Türen montieren 47 47
VPE 2 Stück 2198 RAL 7035 900.0 - 47 47
VPE 2 Stück 2198 RAL 7021 900.0 St, 1 mm, RAL 7021, 2 Sicherheits‐schlösser; anstelle einer Seitenwand  lassen sich seitlich auch Türen montieren 47 47