Seitenwand (Varistar), mit Schnellverschluss für IP 20

Grafik für Seitenwand mit Schnellverschluss IP 20 in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Inklusive Erdung
  • St, 1 mm
  • Schloss für Schnellverschluss bitte separat bestellen

    Produktfamilie:

    Varistar

    Schrankeinzelteile:

    Seitenwand

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U / mm
Tiefe (mm)
Farbe
 
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Menge Farbe Beschreibung Beschreibung Höhe HE
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Menge Farbe Beschreibung Beschreibung Höhe HE
600.0 1200.0 VPE 2 Stück RAL 7021 mit Schnellverschluss St, 1 mm, inkl. Erdung,  Schloss separat bestellen 24
600.0 1200.0 VPE 2 Stück RAL 7035 mit Schnellverschluss St, 1 mm, inkl. Erdung,  Schloss separat bestellen 24
800.0 1200.0 VPE 2 Stück RAL 7021 mit Schnellverschluss St, 1 mm, inkl. Erdung,  Schloss separat bestellen 24
800.0 1200.0 VPE 2 Stück RAL 7035 mit Schnellverschluss St, 1 mm, inkl. Erdung,  Schloss separat bestellen 24
900.0 1200.0 VPE 2 Stück RAL 7021 mit Schnellverschluss St, 1 mm, inkl. Erdung,  Schloss separat bestellen 24
900.0 1200.0 VPE 2 Stück RAL 7035 mit Schnellverschluss St, 1 mm, inkl. Erdung,  Schloss separat bestellen 24
1000.0 1200.0 VPE 2 Stück RAL 7021 mit Schnellverschluss St, 1 mm, inkl. Erdung,  Schloss separat bestellen 24
1000.0 1200.0 VPE 2 Stück RAL 7035 mit Schnellverschluss St, 1 mm, inkl. Erdung,  Schloss separat bestellen 24
600.0 1400.0 VPE 2 Stück RAL 7021 mit Schnellverschluss St, 1 mm, inkl. Erdung,  Schloss separat bestellen 29
600.0 1400.0 VPE 2 Stück RAL 7035 mit Schnellverschluss St, 1 mm, inkl. Erdung,  Schloss separat bestellen 29
800.0 1400.0 VPE 2 Stück RAL 7021 mit Schnellverschluss St, 1 mm, inkl. Erdung,  Schloss separat bestellen 29
800.0 1400.0 VPE 2 Stück RAL 7035 mit Schnellverschluss St, 1 mm, inkl. Erdung,  Schloss separat bestellen 29
900.0 1400.0 VPE 2 Stück RAL 7021 mit Schnellverschluss St, 1 mm, inkl. Erdung,  Schloss separat bestellen 29
900.0 1400.0 VPE 2 Stück RAL 7035 mit Schnellverschluss St, 1 mm, inkl. Erdung,  Schloss separat bestellen 29
1000.0 1400.0 VPE 2 Stück RAL 7021 mit Schnellverschluss St, 1 mm, inkl. Erdung,  Schloss separat bestellen 29
1000.0 1400.0 VPE 2 Stück RAL 7035 mit Schnellverschluss St, 1 mm, inkl. Erdung,  Schloss separat bestellen 29
600.0 1600.0 VPE 2 Stück RAL 7021 mit Schnellverschluss St, 1 mm, inkl. Erdung,  Schloss separat bestellen 33
600.0 1600.0 VPE 2 Stück RAL 7035 mit Schnellverschluss St, 1 mm, inkl. Erdung,  Schloss separat bestellen 33
800.0 1600.0 VPE 2 Stück RAL 7021 mit Schnellverschluss St, 1 mm, inkl. Erdung,  Schloss separat bestellen 33
800.0 1600.0 VPE 2 Stück RAL 7035 mit Schnellverschluss St, 1 mm, inkl. Erdung,  Schloss separat bestellen 33
900.0 1600.0 VPE 2 Stück RAL 7021 mit Schnellverschluss St, 1 mm, inkl. Erdung,  Schloss separat bestellen 33
900.0 1600.0 VPE 2 Stück RAL 7035 mit Schnellverschluss St, 1 mm, inkl. Erdung,  Schloss separat bestellen 33
1000.0 1600.0 VPE 2 Stück RAL 7021 mit Schnellverschluss St, 1 mm, inkl. Erdung,  Schloss separat bestellen 33
1000.0 1600.0 VPE 2 Stück RAL 7035 mit Schnellverschluss St, 1 mm, inkl. Erdung,  Schloss separat bestellen 33
600.0 1800.0 VPE 2 Stück RAL 7021 mit Schnellverschluss St, 1 mm, inkl. Erdung,  Schloss separat bestellen 38
600.0 1800.0 VPE 2 Stück RAL 7035 mit Schnellverschluss St, 1 mm, inkl. Erdung,  Schloss separat bestellen 38
800.0 1800.0 VPE 2 Stück RAL 7021 mit Schnellverschluss St, 1 mm, inkl. Erdung,  Schloss separat bestellen 38
800.0 1800.0 VPE 2 Stück RAL 7035 mit Schnellverschluss St, 1 mm, inkl. Erdung,  Schloss separat bestellen 38
900.0 1800.0 VPE 2 Stück RAL 7021 mit Schnellverschluss St, 1 mm, inkl. Erdung,  Schloss separat bestellen 38
900.0 1800.0 VPE 2 Stück RAL 7035 mit Schnellverschluss St, 1 mm, inkl. Erdung,  Schloss separat bestellen 38
1000.0 1800.0 VPE 2 Stück RAL 7021 mit Schnellverschluss St, 1 mm, inkl. Erdung,  Schloss separat bestellen 38
1000.0 1800.0 VPE 2 Stück RAL 7035 mit Schnellverschluss St, 1 mm, inkl. Erdung,  Schloss separat bestellen 38
300.0 2000.0 VPE 2 Stück RAL 7021 mit Schnellverschluss St, 1 mm, inkl. Erdung,  Schloss separat bestellen 42
300.0 2000.0 VPE 2 Stück RAL 7035 mit Schnellverschluss St, 1 mm, inkl. Erdung,  Schloss separat bestellen 42
600.0 2000.0 VPE 2 Stück RAL 7021 mit Schnellverschluss St, 1 mm, inkl. Erdung,  Schloss separat bestellen 42
600.0 2000.0 VPE 2 Stück RAL 7035 mit Schnellverschluss St, 1 mm, inkl. Erdung,  Schloss separat bestellen 42
800.0 2000.0 VPE 2 Stück RAL 7021 mit Schnellverschluss St, 1 mm, inkl. Erdung,  Schloss separat bestellen 42
800.0 2000.0 VPE 2 Stück RAL 7035 mit Schnellverschluss St, 1 mm, inkl. Erdung,  Schloss separat bestellen 42
900.0 2000.0 VPE 2 Stück RAL 7021 mit Schnellverschluss St, 1 mm, inkl. Erdung,  Schloss separat bestellen 42
900.0 2000.0 VPE 2 Stück RAL 7035 mit Schnellverschluss St, 1 mm, inkl. Erdung,  Schloss separat bestellen 42
1000.0 2000.0 VPE 2 Stück RAL 7021 mit Schnellverschluss St, 1 mm, inkl. Erdung,  Schloss separat bestellen 42
1000.0 2000.0 VPE 2 Stück RAL 7035 mit Schnellverschluss St, 1 mm, inkl. Erdung,  Schloss separat bestellen 42
300.0 2200.0 VPE 2 Stück RAL 7021 mit Schnellverschluss St, 1 mm, inkl. Erdung,  Schloss separat bestellen 47
300.0 2200.0 VPE 2 Stück RAL 7035 mit Schnellverschluss St, 1 mm, inkl. Erdung,  Schloss separat bestellen 47
600.0 2200.0 VPE 2 Stück RAL 7021 mit Schnellverschluss St, 1 mm, inkl. Erdung,  Schloss separat bestellen 47
600.0 2200.0 VPE 2 Stück RAL 7035 mit Schnellverschluss St, 1 mm, inkl. Erdung,  Schloss separat bestellen 47
800.0 2200.0 VPE 2 Stück RAL 7021 mit Schnellverschluss St, 1 mm, inkl. Erdung,  Schloss separat bestellen 47
800.0 2200.0 VPE 2 Stück RAL 7035 mit Schnellverschluss St, 1 mm, inkl. Erdung,  Schloss separat bestellen 47
900.0 2200.0 VPE 2 Stück RAL 7021 mit Schnellverschluss St, 1 mm, inkl. Erdung,  Schloss separat bestellen 47
900.0 2200.0 VPE 2 Stück RAL 7035 mit Schnellverschluss St, 1 mm, inkl. Erdung,  Schloss separat bestellen 47
1000.0 2200.0 VPE 2 Stück RAL 7021 mit Schnellverschluss St, 1 mm, inkl. Erdung,  Schloss separat bestellen 47
1000.0 2200.0 VPE 2 Stück RAL 7035 mit Schnellverschluss St, 1 mm, inkl. Erdung,  Schloss separat bestellen 47