Seitenwand (Varistar), geschraubt für EMC und IP 55, RAL 7035 / RAL 7021

Grafik für Seitenwand geschraubt, EMC, IP 55 in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • St, 1 mm
  • Außen lackiert, innen AlZn, inkl. Erdung

    Produktfamilie:

    Varistar

    Schrankeinzelteile:

    Seitenwand

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U / mm
Tiefe (mm)
Farbe
 
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Menge Farbe Beschreibung Beschreibung Höhe HE
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Menge Farbe Beschreibung Beschreibung Höhe HE
600.0 1200.0 VPE 2 Stück RAL 7021 geschraubt für EMC St, 1 mm, außen lackiert, innen AlZn, inkl. Erdung 24
600.0 1200.0 VPE 2 Stück RAL 7035 geschraubt für EMC St, 1 mm, außen lackiert, innen AlZn, inkl. Erdung 24
800.0 1200.0 VPE 2 Stück RAL 7021 geschraubt für EMC St, 1 mm, außen lackiert, innen AlZn, inkl. Erdung 24
800.0 1200.0 VPE 2 Stück RAL 7035 geschraubt für EMC St, 1 mm, außen lackiert, innen AlZn, inkl. Erdung 24
900.0 1200.0 VPE 2 Stück RAL 7021 geschraubt für EMC St, 1 mm, außen lackiert, innen AlZn, inkl. Erdung 24
900.0 1200.0 VPE 2 Stück RAL 7035 geschraubt für EMC St, 1 mm, außen lackiert, innen AlZn, inkl. Erdung 24
1000.0 1200.0 VPE 2 Stück RAL 7021 geschraubt für EMC St, 1 mm, außen lackiert, innen AlZn, inkl. Erdung 24
1000.0 1200.0 VPE 2 Stück RAL 7035 geschraubt für EMC St, 1 mm, außen lackiert, innen AlZn, inkl. Erdung 24
600.0 1400.0 VPE 2 Stück RAL 7021 geschraubt für EMC St, 1 mm, außen lackiert, innen AlZn, inkl. Erdung 29
600.0 1400.0 VPE 2 Stück RAL 7035 geschraubt für EMC St, 1 mm, außen lackiert, innen AlZn, inkl. Erdung 29
800.0 1400.0 VPE 2 Stück RAL 7021 geschraubt für EMC St, 1 mm, außen lackiert, innen AlZn, inkl. Erdung 29
800.0 1400.0 VPE 2 Stück RAL 7035 geschraubt für EMC St, 1 mm, außen lackiert, innen AlZn, inkl. Erdung 29
900.0 1400.0 VPE 2 Stück RAL 7021 geschraubt für EMC St, 1 mm, außen lackiert, innen AlZn, inkl. Erdung 29
900.0 1400.0 VPE 2 Stück RAL 7035 geschraubt für EMC St, 1 mm, außen lackiert, innen AlZn, inkl. Erdung 29
1000.0 1400.0 VPE 2 Stück RAL 7021 geschraubt für EMC St, 1 mm, außen lackiert, innen AlZn, inkl. Erdung 29
1000.0 1400.0 VPE 2 Stück RAL 7035 geschraubt für EMC St, 1 mm, außen lackiert, innen AlZn, inkl. Erdung 29
600.0 1600.0 VPE 2 Stück RAL 7021 geschraubt für EMC St, 1 mm, außen lackiert, innen AlZn, inkl. Erdung 33
600.0 1600.0 VPE 2 Stück RAL 7035 geschraubt für EMC St, 1 mm, außen lackiert, innen AlZn, inkl. Erdung 33
800.0 1600.0 VPE 2 Stück RAL 7021 geschraubt für EMC St, 1 mm, außen lackiert, innen AlZn, inkl. Erdung 33
800.0 1600.0 VPE 2 Stück RAL 7035 geschraubt für EMC St, 1 mm, außen lackiert, innen AlZn, inkl. Erdung 33
900.0 1600.0 VPE 2 Stück RAL 7021 geschraubt für EMC St, 1 mm, außen lackiert, innen AlZn, inkl. Erdung 33
900.0 1600.0 VPE 2 Stück RAL 7035 geschraubt für EMC St, 1 mm, außen lackiert, innen AlZn, inkl. Erdung 33
1000.0 1600.0 VPE 2 Stück RAL 7021 geschraubt für EMC St, 1 mm, außen lackiert, innen AlZn, inkl. Erdung 33
1000.0 1600.0 VPE 2 Stück RAL 7035 geschraubt für EMC St, 1 mm, außen lackiert, innen AlZn, inkl. Erdung 33
600.0 1800.0 VPE 2 Stück RAL 7021 geschraubt für EMC St, 1 mm, außen lackiert, innen AlZn, inkl. Erdung 38
600.0 1800.0 VPE 2 Stück RAL 7035 geschraubt für EMC St, 1 mm, außen lackiert, innen AlZn, inkl. Erdung 38
800.0 1800.0 VPE 2 Stück RAL 7021 geschraubt für EMC St, 1 mm, außen lackiert, innen AlZn, inkl. Erdung 38
800.0 1800.0 VPE 2 Stück RAL 7035 geschraubt für EMC St, 1 mm, außen lackiert, innen AlZn, inkl. Erdung 38
900.0 1800.0 VPE 2 Stück RAL 7021 geschraubt für EMC St, 1 mm, außen lackiert, innen AlZn, inkl. Erdung 38
900.0 1800.0 VPE 2 Stück RAL 7035 geschraubt für EMC St, 1 mm, außen lackiert, innen AlZn, inkl. Erdung 38
1000.0 1800.0 VPE 2 Stück RAL 7021 geschraubt für EMC St, 1 mm, außen lackiert, innen AlZn, inkl. Erdung 38
1000.0 1800.0 VPE 2 Stück RAL 7035 geschraubt für EMC St, 1 mm, außen lackiert, innen AlZn, inkl. Erdung 38
300.0 2000.0 VPE 2 Stück RAL 7021 geschraubt für EMC St, 1 mm, außen lackiert, innen AlZn, inkl. Erdung 42
300.0 2000.0 VPE 2 Stück RAL 7035 geschraubt für EMC St, 1 mm, außen lackiert, innen AlZn, inkl. Erdung 42
600.0 2000.0 VPE 2 Stück RAL 7021 geschraubt für EMC St, 1 mm, außen lackiert, innen AlZn, inkl. Erdung 42
600.0 2000.0 VPE 2 Stück RAL 7035 geschraubt für EMC St, 1 mm, außen lackiert, innen AlZn, inkl. Erdung 42
800.0 2000.0 VPE 2 Stück RAL 7021 geschraubt für EMC St, 1 mm, außen lackiert, innen AlZn, inkl. Erdung 42
800.0 2000.0 VPE 2 Stück RAL 7035 geschraubt für EMC St, 1 mm, außen lackiert, innen AlZn, inkl. Erdung 42
900.0 2000.0 VPE 2 Stück RAL 7021 geschraubt für EMC St, 1 mm, außen lackiert, innen AlZn, inkl. Erdung 42
900.0 2000.0 VPE 2 Stück RAL 7035 geschraubt für EMC St, 1 mm, außen lackiert, innen AlZn, inkl. Erdung 42
1000.0 2000.0 VPE 2 Stück RAL 7021 geschraubt für EMC St, 1 mm, außen lackiert, innen AlZn, inkl. Erdung 42
1000.0 2000.0 VPE 2 Stück RAL 7035 geschraubt für EMC St, 1 mm, außen lackiert, innen AlZn, inkl. Erdung 42
300.0 2200.0 VPE 2 Stück RAL 7021 geschraubt für EMC St, 1 mm, außen lackiert, innen AlZn, inkl. Erdung 47
300.0 2200.0 VPE 2 Stück RAL 7035 geschraubt für EMC St, 1 mm, außen lackiert, innen AlZn, inkl. Erdung 47
600.0 2200.0 VPE 2 Stück RAL 7021 geschraubt für EMC St, 1 mm, außen lackiert, innen AlZn, inkl. Erdung 47
600.0 2200.0 VPE 2 Stück RAL 7035 geschraubt für EMC St, 1 mm, außen lackiert, innen AlZn, inkl. Erdung 47
800.0 2200.0 VPE 2 Stück RAL 7021 geschraubt für EMC St, 1 mm, außen lackiert, innen AlZn, inkl. Erdung 47
800.0 2200.0 VPE 2 Stück RAL 7035 geschraubt für EMC St, 1 mm, außen lackiert, innen AlZn, inkl. Erdung 47
900.0 2200.0 VPE 2 Stück RAL 7021 geschraubt für EMC St, 1 mm, außen lackiert, innen AlZn, inkl. Erdung 47
900.0 2200.0 VPE 2 Stück RAL 7035 geschraubt für EMC St, 1 mm, außen lackiert, innen AlZn, inkl. Erdung 47
1000.0 2200.0 VPE 2 Stück RAL 7021 geschraubt für EMC St, 1 mm, außen lackiert, innen AlZn, inkl. Erdung 47
1000.0 2200.0 VPE 2 Stück RAL 7035 geschraubt für EMC St, 1 mm, außen lackiert, innen AlZn, inkl. Erdung 47