Schwenkrahmen für Schrankbreite 800 mm (Varistar)

Grafik für Schwenkrahmen für Schrankbreite 800 mm in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Drehpunkt ist rechts oder links wählbar
  • Für die Aufnahme von 19"-Einschüben und 19"-Baugruppenträgern
  • St, 2 mm, RAL 7021
  • Traglast 150 kg
  • Scharnier, Vierkantschlösser inkl. 2 Schlüssel
  • Für volle Höhe oder Teilausbau

    Produktfamilie:

    Varistar

    Hinweis:

    19"‐Schwenkrahmen können direkt am Schrankgestell oder mit Hilfe von Tiefenstreben in 50 mm Schritten tiefenvariabel montiert werden.

    Schrankeinzelteile:

    Schwenkrahmen

    Max. Einbautiefe für Schwenkrahmen:

    Symetrischer Einbau: Slim-Line 395 mm, Heavy-Duty 375 mm; Asymetrischer Einbau: Slim-Line 525 mm, Heavy-Duty 505 mm

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Für Schrankhöhe mm
Ausführung
 
Katalognummer Für Schrankhöhe Für Schrankhöhe mm Breite mm Beschreibung h1 h2
Katalognummer Für Schrankhöhe Für Schrankhöhe mm Breite mm Beschreibung h1 h2
16 900 800.0 Schwenkrahmen 120° 16.0 12.0
16 900 800.0 Schwenkrahmen 160° 16.0 12.0
24 1200 800.0 Schwenkrahmen 120° 24.0 21.0
24 1200 800.0 Schwenkrahmen 160° 24.0 21.0
29 1400 800.0 Schwenkrahmen 120° 29.0 25.0
29 1400 800.0 Schwenkrahmen 160° 29.0 25.0
33 1600 800.0 Schwenkrahmen 120° 33.0 30.0
33 1600 800.0 Schwenkrahmen 160° 33.0 30.0
38 1800 800.0 Schwenkrahmen 120° 38.0 34.0
38 1800 800.0 Schwenkrahmen 160° 38.0 34.0
42 2000 800.0 Schwenkrahmen 120° 42.0 39.0
42 2000 800.0 Schwenkrahmen 160° 42.0 39.0
47 2200 800.0 Schwenkrahmen 120° 47.0 43.0
47 2200 800.0 Schwenkrahmen 160° 47.0 43.0