Schwenkrahmen für Schrankbreite 600 mm (Varistar)

Grafik für Schwenkrahmen für Schrankbreite 600 mm in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Für volle Höhe oder Teilausbau
  • Drehpunkt ist rechts oder links wählbar
  • Farbe RAL 7021
  • Für die Aufnahme von 19" Einschüben und 19"-Baugruppenträgern (max. Tiefe 200 mm)
  • 120° Scharnier, Vierkantschlösser inkl. 2 Schlüssel
  • Traglast 150 kg

    Produktfamilie:

    Varistar

    Hinweis:

    19"‐Schwenkrahmen können direkt am Schrankgestell oder mit Hilfe von Tiefenstreben in 50 mm Schritten tiefenvariabel montiert werden.

    Schrankeinzelteile:

    Schwenkrahmen

    Max. Einbautiefe für Schwenkrahmen:

    Slim-Line 220 mm, Heavy-Duty 200 mm

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Für Schrankhöhe mm
 
Katalognummer Für Schrankhöhe Für Schrankhöhe mm h1 h2 Breite mm Menge
Katalognummer Für Schrankhöhe Für Schrankhöhe mm h1 h2 Breite mm Menge
16 900 16.0 12.0 600.0 1 Stück
24 1200 24.0 21.0 600.0 1 Stück
29 1400 29.0 25.0 600.0 1 Stück
30 1600 33.0 30.0 600.0 1 Stück
38 1800 34.0 38.0 600.0 1 Stück
42 2000 42.0 39.0 600.0 1 Stück
47 2200 47.0 43.0 600.0 1 Stück