Rauchglastür (Novastar), Türöffnungswinkel 180°

Grafik für Rauchglastür (Novastar), Türöffnungswinkel 180° in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Glasart: ESG 6 mm, EN 12150
  • Öffnungswinkel 180°
  • Schloss mit Schlüssel
  • Front- und Rückseitig montierbar

    Produktfamilie:

    Novastar

    Schrankeinzelteile:

    Türen

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
 
Katalognummer Höhe mm Für Schrankbreite mm Beschreibung Höhe HE Für Schrankhöhe Menge
Katalognummer Höhe mm Für Schrankbreite mm Beschreibung Höhe HE Für Schrankhöhe Menge
323.0 553.0 Öffnungswinkel 180°, Schloss mit Schlüssel, Glasart:  ESG 6 mm, EN 12150 6 6 1 Stück
422.0 553.0 Öffnungswinkel 180°, Schloss mit Schlüssel, Glasart:  ESG 6 mm, EN 12150 9 9 1 Stück
555.0 553.0 Öffnungswinkel 180°, Schloss mit Schlüssel, Glasart:  ESG 6 mm, EN 12150 12 12 1 Stück
733.0 553.0 Öffnungswinkel 180°, Schloss mit Schlüssel, Glasart:  ESG 6 mm, EN 12150 16 16 1 Stück
911.0 553.0 Öffnungswinkel 180°, Schloss mit Schlüssel, Glasart:  ESG 6 mm, EN 12150 20 20 1 Stück
1133.0 553.0 Öffnungswinkel 180°, Schloss mit Schlüssel, Glasart:  ESG 6 mm, EN 12150 25 25 1 Stück
1345.0 553.0 Öffnungswinkel 180°, Schloss mit Schlüssel, Glasart:  ESG 6 mm, EN 12150 29 29 1 Stück
1534.0 553.0 Öffnungswinkel 180°, Schloss mit Schlüssel, Glasart:  ESG 6 mm, EN 12150 34 34 1 Stück
1711.0 553.0 Öffnungswinkel 180°, Schloss mit Schlüssel, Glasart:  ESG 6 mm, EN 12150 38 38 1 Stück
1933.0 553.0 Öffnungswinkel 180°, Schloss mit 2Schlüsseln, Glasart: ESG, 6 mm, EN 12150 43 43 1 Stück
2111.0 553.0 Öffnungswinkel 180°, Schloss mit Schlüssel, Glasart:  ESG 6 mm, EN 12150 47 47 1 Stück