Dach angehoben (Eurorack)

Grafik für Dach angehoben in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
  • St, 1,5 mm
  • IP 20
  • RAL 7021
  • Luftspalt umlaufend 8 mm
  • Für die Entlüftung kann ein Lüfterblech nachgerüstet werden

    Produktfamilie:

    Eurorack

    Schrankeinzelteile:

    Dach

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Breite mm
Tiefe (mm)
 
Katalognummer Tiefe mm Breite mm Menge Beschreibung Tiefe D
Katalognummer Tiefe mm Breite mm Menge Beschreibung Tiefe D
600.0 600.0 1 Stück St, 1 mm -
800.0 600.0 1 Stück - 800.0
900.0 600.0 1 Stück - 900.0
800.0 800.0 1 Stück - 800.0