Rückwand volle Höhe (Novastar), RAL 7035

Grafik für Rückwand volle Höhe (Novastar), RAL 7035 in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Inkl. Erdung
  • 2 Drehverriegelungen (Torx T30, mit 1/4 Drehung)
  • St, 1 mm

    Produktfamilie:

    Novastar

    Hinweis:

    Optionale Verriegelung mit Schloss (2233x)

    Schrankeinzelteile:

    Rückwand

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Farbe
 
Katalognummer Höhe mm Menge Für Schrankbreite mm Farbe Beschreibung Höhe HE Für Schrankhöhe
Katalognummer Höhe mm Menge Für Schrankbreite mm Farbe Beschreibung Höhe HE Für Schrankhöhe
323.0 1 Stück 553.0 RAL 7021 St, 1 mm; 2 Drehverriegelungen (Torx T30, mit 1/4 Drehung); inkl. Erdung 6 6
323.0 1 Stück 553.0 RAL 7035 St, 1 mm; 2 Drehverriegelungen (Torx T30, mit 1/4 Drehung); inkl. Erdung 6 6
422.0 1 Stück 553.0 RAL 7021 St, 1 mm; 2 Drehverriegelungen (Torx T30, mit 1/4 Drehung); inkl. Erdung 9 9
422.0 1 Stück 553.0 RAL 7035 St, 1 mm; 2 Drehverriegelungen (Torx T30, mit 1/4 Drehung); inkl. Erdung 9 9
555.0 1 Stück 553.0 RAL 7021 St, 1 mm; 2 Drehverriegelungen (Torx T30, mit 1/4 Drehung); inkl. Erdung 12 12
555.0 1 Stück 553.0 RAL 7035 St, 1 mm; 2 Drehverriegelungen (Torx T30, mit 1/4 Drehung); inkl. Erdung 12 12
733.0 1 Stück 553.0 RAL 7021 St, 1 mm; 2 Drehverriegelungen (Torx T30, mit 1/4 Drehung); inkl. Erdung 16 16
733.0 1 Stück 553.0 RAL 7035 St, 1 mm; 2 Drehverriegelungen (Torx T30, mit 1/4 Drehung); inkl. Erdung 16 16
911.0 1 Stück 553.0 RAL 7021 St, 1 mm; 2 Drehverriegelungen (Torx T30, mit 1/4 Drehung); inkl. Erdung 20 20
911.0 1 Stück 553.0 RAL 7035 St, 1 mm; 2 Drehverriegelungen (Torx T30, mit 1/4 Drehung); inkl. Erdung 20 20
1133.0 1 Stück 553.0 RAL 7021 St, 1 mm; 2 Drehverriegelungen (Torx T30, mit 1/4 Drehung); inkl. Erdung 25 25
1133.0 1 Stück 553.0 RAL 7035 St, 1 mm; 2 Drehverriegelungen (Torx T30, mit 1/4 Drehung); inkl. Erdung 25 25
1345.0 1 Stück 553.0 RAL 7021 St, 1 mm; 2 Drehverriegelungen (Torx T30, mit 1/4 Drehung); inkl. Erdung 29 29
1345.0 1 Stück 553.0 RAL 7035 St, 1 mm; 2 Drehverriegelungen (Torx T30, mit 1/4 Drehung); inkl. Erdung 29 29
1534.0 1 Stück 553.0 RAL 7021 St, 1 mm; 2 Drehverriegelungen (Torx T30, mit 1/4 Drehung); inkl. Erdung 34 34
1534.0 1 Stück 553.0 RAL 7035 St, 1 mm; 2 Drehverriegelungen (Torx T30, mit 1/4 Drehung); inkl. Erdung 34 34
1711.0 1 Stück 553.0 RAL 7021 St, 1 mm; 2 Drehverriegelungen (Torx T30, mit 1/4 Drehung); inkl. Erdung 38 38
1711.0 1 Stück 553.0 RAL 7035 St, 1 mm; 2 Drehverriegelungen (Torx T30, mit 1/4 Drehung); inkl. Erdung 38 38
1933.0 1 Stück 553.0 RAL 7021 St, 1 mm; 2 Drehverriegelungen (Torx T30, mit 1/4 Drehung); inkl. Erdung 43 43
1933.0 1 Stück 553.0 RAL 7035 St, 1 mm; 2 Drehverriegelungen (Torx T30, mit 1/4 Drehung); inkl. Erdung 43 43
2111.0 1 Stück 553.0 RAL 7021 St, 1 mm; 2 Drehverriegelungen (Torx T30, mit 1/4 Drehung); inkl. Erdung 47 47
2111.0 1 Stück 553.0 RAL 7035 St, 1 mm; 2 Drehverriegelungen (Torx T30, mit 1/4 Drehung); inkl. Erdung 47 47