Rückwand mit Kabeldurchführungsrahmen (Novastar), RAL 7021/RAL 7035

Grafik für Rückwand mit Kabeldurchführung in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
  • Kabeldurchführung und Türlagerwinkel
  • Kabeldurchführung kann oben oder unten montiert werden
  • 2 Drehverriegelungen (Torx T30, mit 1/4 Drehung)
  • inkl. Erdung
  • St, 1 mm
  • 3 HE Kabeldurchführung bei Schrankhöhe 16, 20, 38, 47 HE; 4 HE Kabeldurchführung bei Schrankhöhe 25, 34, 43 HE

    Produktfamilie:

    Novastar

    Schrankeinzelteile:

    Rückwand

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U / mm
Farbe
 
Katalognummer Höhe mm Menge Für Schrankbreite mm Farbe Beschreibung Höhe HE Für Schrankhöhe
Katalognummer Höhe mm Menge Für Schrankbreite mm Farbe Beschreibung Höhe HE Für Schrankhöhe
733.0 1 Stück 553.0 RAL 7021 St, 1 mm; 2 Drehverriegelungen (Torx T30, mit 1/4 Drehung), inkl. Erdung; Kabeldurchführung und Türlagerwinkel;  Kabeldurchführung kann oben oder unten montiert werden, 3 HE Kabeldurchführung bei Schrankhöhe 16, 20, 38, 47 HE;  4 HE Kabeldurchführung bei Schrankhöhe 25, 34, 43 HE 16 16
733.0 1 Stück 553.0 RAL 7035 St, 1 mm; 2 Drehverriegelungen (Torx T30, mit 1/4 Drehung), inkl. Erdung; Kabeldurchführung und Türlagerwinkel;  Kabeldurchführung kann oben oder unten montiert werden, 3 HE Kabeldurchführung bei Schrankhöhe 16, 20, 38, 47 HE;  4 HE Kabeldurchführung bei Schrankhöhe 25, 34, 43 HE 16 16
911.0 1 Stück 553.0 RAL 7021 St, 1 mm; 2 Drehverriegelungen (Torx T30, mit 1/4 Drehung), inkl. Erdung; Kabeldurchführung und Türlagerwinkel;  Kabeldurchführung kann oben oder unten montiert werden, 3 HE Kabeldurchführung bei Schrankhöhe 16, 20, 38, 47 HE;  4 HE Kabeldurchführung bei Schrankhöhe 25, 34, 43 HE 20 20
911.0 1 Stück 553.0 RAL 7035 St, 1 mm; 2 Drehverriegelungen (Torx T30, mit 1/4 Drehung), inkl. Erdung; Kabeldurchführung und Türlagerwinkel;  Kabeldurchführung kann oben oder unten montiert werden, 3 HE Kabeldurchführung bei Schrankhöhe 16, 20, 38, 47 HE;  4 HE Kabeldurchführung bei Schrankhöhe 25, 34, 43 HE 20 20
1133.0 1 Stück 553.0 RAL 7021 St, 1 mm; 2 Drehverriegelungen (Torx T30, mit 1/4 Drehung), inkl. Erdung; Kabeldurchführung und Türlagerwinkel;  Kabeldurchführung kann oben oder unten montiert werden, 3 HE Kabeldurchführung bei Schrankhöhe 16, 20, 38, 47 HE;  4 HE Kabeldurchführung bei Schrankhöhe 25, 34, 43 HE 25 25
1133.0 1 Stück 553.0 RAL 7035 St, 1 mm; 2 Drehverriegelungen (Torx T30, mit 1/4 Drehung), inkl. Erdung; Kabeldurchführung und Türlagerwinkel;  Kabeldurchführung kann oben oder unten montiert werden, 3 HE Kabeldurchführung bei Schrankhöhe 16, 20, 38, 47 HE;  4 HE Kabeldurchführung bei Schrankhöhe 25, 34, 43 HE 25 25
1534.0 1 Stück 553.0 RAL 7021 St, 1 mm; 2 Drehverriegelungen (Torx T30, mit 1/4 Drehung), inkl. Erdung; Kabeldurchführung und Türlagerwinkel;  Kabeldurchführung kann oben oder unten montiert werden, 3 HE Kabeldurchführung bei Schrankhöhe 16, 20, 38, 47 HE;  4 HE Kabeldurchführung bei Schrankhöhe 25, 34, 43 HE 34 34
1534.0 1 Stück 553.0 RAL 7035 St, 1 mm; 2 Drehverriegelungen (Torx T30, mit 1/4 Drehung), inkl. Erdung; Kabeldurchführung und Türlagerwinkel;  Kabeldurchführung kann oben oder unten montiert werden, 3 HE Kabeldurchführung bei Schrankhöhe 16, 20, 38, 47 HE;  4 HE Kabeldurchführung bei Schrankhöhe 25, 34, 43 HE 34 34
1711.0 1 Stück 553.0 RAL 7021 St, 1 mm; 2 Drehverriegelungen (Torx T30, mit 1/4 Drehung), inkl. Erdung; Kabeldurchführung und Türlagerwinkel;  Kabeldurchführung kann oben oder unten montiert werden, 3 HE Kabeldurchführung bei Schrankhöhe 16, 20, 38, 47 HE;  4 HE Kabeldurchführung bei Schrankhöhe 25, 34, 43 HE 38 38
1711.0 1 Stück 553.0 RAL 7035 St, 1 mm; 2 Drehverriegelungen (Torx T30, mit 1/4 Drehung), inkl. Erdung; Kabeldurchführung und Türlagerwinkel;  Kabeldurchführung kann oben oder unten montiert werden, 3 HE Kabeldurchführung bei Schrankhöhe 16, 20, 38, 47 HE;  4 HE Kabeldurchführung bei Schrankhöhe 25, 34, 43 HE 38 38
1933.0 1 Stück 553.0 RAL 7021 St, 1 mm; 2 Drehverriegelungen (Torx T30, mit 1/4 Drehung), inkl. Erdung; Kabeldurchführung und Türlagerwinkel;  Kabeldurchführung kann oben oder unten montiert werden, 3 HE Kabeldurchführung bei Schrankhöhe 16, 20, 38, 47 HE;  4 HE Kabeldurchführung bei Schrankhöhe 25, 34, 43 HE 43 43
1933.0 1 Stück 553.0 RAL 7035 St, 1 mm; 2 Drehverriegelungen (Torx T30, mit 1/4 Drehung), inkl. Erdung; Kabeldurchführung und Türlagerwinkel;  Kabeldurchführung kann oben oder unten montiert werden, 3 HE Kabeldurchführung bei Schrankhöhe 16, 20, 38, 47 HE;  4 HE Kabeldurchführung bei Schrankhöhe 25, 34, 43 HE 43 43
2111.0 1 Stück 553.0 RAL 7021 St, 1 mm; 2 Drehverriegelungen (Torx T30, mit 1/4 Drehung), inkl. Erdung; Kabeldurchführung und Türlagerwinkel;  Kabeldurchführung kann oben oder unten montiert werden, 3 HE Kabeldurchführung bei Schrankhöhe 16, 20, 38, 47 HE;  4 HE Kabeldurchführung bei Schrankhöhe 25, 34, 43 HE 47 47
2111.0 1 Stück 553.0 RAL 7035 St, 1 mm; 2 Drehverriegelungen (Torx T30, mit 1/4 Drehung), inkl. Erdung; Kabeldurchführung und Türlagerwinkel;  Kabeldurchführung kann oben oder unten montiert werden, 3 HE Kabeldurchführung bei Schrankhöhe 16, 20, 38, 47 HE;  4 HE Kabeldurchführung bei Schrankhöhe 25, 34, 43 HE 47 47