Rückwand (Varistar), geschraubt für IP 55, RAL 7021/RAL 7035

Grafik für Rückwand geschraubt in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • St, 1 mm
  • Inkl. Erdung

    Produktfamilie:

    Varistar

    Schrankeinzelteile:

    Rückwand

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U / mm
Breite mm
Farbe
 
Katalognummer Höhe mm Breite mm Menge Farbe Beschreibung Beschreibung Höhe HE
Katalognummer Höhe mm Breite mm Menge Farbe Beschreibung Beschreibung Höhe HE
1200.0 600.0 1 Stück RAL 7021 geschraubt für IP 55 St, 1 mm, inkl. Erdung 24
1200.0 600.0 1 Stück RAL 7035 geschraubt für IP 55 St, 1 mm, inkl. Erdung 24
1200.0 800.0 1 Stück RAL 7021 geschraubt für IP 55 St, 1 mm, inkl. Erdung 24
1200.0 800.0 1 Stück RAL 7035 geschraubt für IP 55 St, 1 mm, inkl. Erdung 24
1400.0 600.0 1 Stück RAL 7021 geschraubt für IP 55 St, 1 mm, inkl. Erdung 29
1400.0 600.0 1 Stück RAL 7035 geschraubt für IP 55 St, 1 mm, inkl. Erdung 29
1400.0 800.0 1 Stück RAL 7021 geschraubt für IP 55 St, 1 mm, inkl. Erdung 29
1400.0 800.0 1 Stück RAL 7035 geschraubt für IP 55 St, 1 mm, inkl. Erdung 29
1600.0 600.0 1 Stück RAL 7021 geschraubt für IP 55 St, 1 mm, inkl. Erdung 33
1600.0 600.0 1 Stück RAL 7035 geschraubt für IP 55 St, 1 mm, inkl. Erdung 33
1600.0 800.0 1 Stück RAL 7021 geschraubt für IP 55 St, 1 mm, inkl. Erdung 33
1600.0 800.0 1 Stück RAL 7035 geschraubt für IP 55 St, 1 mm, inkl. Erdung 33
1800.0 600.0 1 Stück RAL 7021 geschraubt für IP 55 St, 1 mm, inkl. Erdung 38
1800.0 600.0 1 Stück RAL 7035 geschraubt für IP 55 St, 1 mm, inkl. Erdung 38
1800.0 800.0 1 Stück RAL 7021 geschraubt für IP 55 St, 1 mm, inkl. Erdung 38
1800.0 800.0 1 Stück RAL 7035 geschraubt für IP 55 St, 1 mm, inkl. Erdung 38
2000.0 600.0 1 Stück RAL 7021 geschraubt für IP 55 St, 1 mm, inkl. Erdung 42
2000.0 600.0 1 Stück RAL 7035 geschraubt für IP 55 St, 1 mm, inkl. Erdung 42
2000.0 800.0 1 Stück RAL 7021 geschraubt für IP 55 St, 1 mm, inkl. Erdung 42
2000.0 800.0 1 Stück RAL 7035 geschraubt für IP 55 St, 1 mm, inkl. Erdung 42
2200.0 600.0 1 Stück RAL 7021 geschraubt für IP 55 St, 1 mm, inkl. Erdung 47
2200.0 600.0 1 Stück RAL 7035 geschraubt für IP 55 St, 1 mm, inkl. Erdung 47
2200.0 800.0 1 Stück RAL 7021 geschraubt für IP 55 St, 1 mm, inkl. Erdung 47
2200.0 800.0 1 Stück RAL 7035 geschraubt für IP 55 St, 1 mm, inkl. Erdung 47