Doppeltür IP 20, geschlossen (Varistar), RAL 7021/RAL 7035

Grafik für Doppeltür IP 20, geschlossen, 3-Punkt-Verriegelung in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Öffnungswinkel 180°
  • St 1,5 mm
  • Schwenkhebelgriff mit Druckknopf, inkl. Erdung
  • Mit DIN-Profilhalbzylinder aufrüstbar
  • Schutzart IP 20
  • Standardmontage, Schloss an rechter Tür

    Produktfamilie:

    Varistar

    Hinweis:

    DIN‐Profilhalbzylinder für Schwenkhebelgriff bitte separat bestellen

    Schrankeinzelteile:

    Türen

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Farbe
Höhe U
Breite mm
 
Katalognummer Höhe mm Breite mm Menge Für Schrankbreite mm Farbe Beschreibung Höhe HE Für Schrankhöhe
Katalognummer Höhe mm Breite mm Menge Für Schrankbreite mm Farbe Beschreibung Höhe HE Für Schrankhöhe
1200.0 600.0 1 Stück 600.0 RAL 7021 St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf, inkl. Erdung 24 24
1200.0 600.0 1 Stück 600.0 RAL 7035 St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf, inkl. Erdung 24 24
1200.0 800.0 1 Stück 800.0 RAL 7021 St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf, inkl. Erdung 24 24
1200.0 800.0 1 Stück 800.0 RAL 7035 St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf, inkl. Erdung 24 24
1400.0 600.0 1 Stück 600.0 RAL 7021 St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf, inkl. Erdung 29 29
1400.0 600.0 1 Stück 600.0 RAL 7035 St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf, inkl. Erdung 29 29
1400.0 800.0 1 Stück 800.0 RAL 7021 St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf, inkl. Erdung 29 29
1400.0 800.0 1 Stück 800.0 RAL 7035 St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf, inkl. Erdung 29 29
1600.0 600.0 1 Stück 600.0 RAL 7021 St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf, inkl. Erdung 33 33
1600.0 600.0 1 Stück 600.0 RAL 7035 St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf, inkl. Erdung 33 33
1600.0 800.0 1 Stück 800.0 RAL 7021 St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf, inkl. Erdung 33 33
1600.0 800.0 1 Stück 800.0 RAL 7035 St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf, inkl. Erdung 33 33
1800.0 600.0 1 Stück 600.0 RAL 7021 St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf, inkl. Erdung 38 38
1800.0 600.0 1 Stück 600.0 RAL 7035 St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf, inkl. Erdung 38 38
1800.0 800.0 1 Stück 800.0 RAL 7021 St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf, inkl. Erdung 38 38
1800.0 800.0 1 Stück 800.0 RAL 7035 St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf, inkl. Erdung 38 38
2000.0 600.0 1 Stück 600.0 RAL 7021 St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf, inkl. Erdung 42 42
2000.0 600.0 1 Stück 600.0 RAL 7035 St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf, inkl. Erdung 42 42
2000.0 800.0 1 Stück 800.0 RAL 7021 St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf, inkl. Erdung 42 42
2000.0 800.0 1 Stück 800.0 RAL 7035 St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf, inkl. Erdung 42 42
2200.0 600.0 1 Stück 600.0 RAL 7021 St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf, inkl. Erdung 47 47
2200.0 600.0 1 Stück 600.0 RAL 7035 St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf, inkl. Erdung 47 47
2200.0 800.0 1 Stück 800.0 RAL 7021 St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf, inkl. Erdung 47 47
2200.0 800.0 1 Stück 800.0 RAL 7035 St, 1,5 mm, Öffnungswinkel  180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf, inkl. Erdung 47 47