Montageplatte (Varistar), Höhe 1200, 1800, 2000 mm

Grafik für Montageplatte in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
  • 600 kg bei voller Höhe, hinten montiert, mit zusätzlichen Verstärkungswinkeln
  • Verstärkungswinkel erhöht statische Traglast
  • Zum Befestigen von elektrischen Bauteilen und Baugruppen inkl. Verkabelung
  • Montageraster in der Tiefe 25 mm und 50 mm in der Höhe für Teilausbau
  • St, verzinkt, 3 mm
  • Statische Traglast bis 450 kg (hinten montiert)

    Produktfamilie:

    Varistar

    Hinweis:

    Für Teilausbau sind Tiefenstreben notwendig

    Schrankeinzelteile:

    Montageplatte

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe mm
Breite HP
 
Katalognummer Menge Beschreibung Beschreibung Höhe mm Breite mm
Katalognummer Menge Beschreibung Beschreibung Höhe mm Breite mm
VPE 2 Stück Verstärkungswinkel St‐Profil, erhöht statische Traglast der Montageplatte  um 150 kg - -
1 Stück Montageplatte - 1200.0 600.0
1 Stück Montageplatte - 1200.0 800.0
1 Stück Montageplatte - 1800.0 600.0
1 Stück Montageplatte - 1800.0 800.0
1 Stück Montageplatte - 2000.0 600.0
1 Stück Montageplatte - 2000.0 800.0