Sockel fahrbar (Novastar)

Grafik für Sockel fahrbar in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • St, 2 mm
  • 4 Lenkrollen
  • Feinriefmatte 3 mm
  • Traglast 200 kg
  • Sockelhöhe H = 100 mm

    Produktfamilie:

    Novastar

    Schrankeinzelteile:

    Boden / Sockel

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Für Schranktiefe mm
 
Katalognummer Menge Für Schrankbreite mm Farbe Für Schranktiefe mm d mm Beschreibung
Katalognummer Menge Für Schrankbreite mm Farbe Für Schranktiefe mm d mm Beschreibung
1 Stück 553.0 RAL 7021 500.0 592.0 St, 2 mm, Feinriefmatte  3 mm, 4 Lenkrollen, Traglast 200 kg
1 Stück 553.0 RAL 7021 600.0 692.0 St, 2 mm, Feinriefmatte  3 mm, 4 Lenkrollen, Traglast 200 kg
1 Stück 553.0 RAL 7021 800.0 892.0 St, 2 mm, Feinriefmatte  3 mm, 4 Lenkrollen, Traglast 200 kg