Lüfterdach ( Novastar), mit Lüfter

Grafik für Luefterdach mit Axiallüfter Höhe 25 mm, 8 W, 84 ... 90 m³/h oder in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Anschluss 0,5 m, IEC C14-Stecker
  • St, RAL 7021
  • Dächer passend für Lüfterhöhe 25 mm oder 38 mm
  • Inkl. Erdung und Verkabelung
  • Lüfterdach (33 mm) angehoben

    Produktfamilie:

    Novastar

    Hinweis:

  • Kranöse bei Bedarf bitte separat bestellen
  • Weiterer Lüfter zu Erhöhung der Kühlleistung bitte separat bestellen
  • Bei Bedarf Thermostat oder Drehzahlregler bitte separat bestellen
  • Schrankeinzelteile:

    Dach

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Ausführung
Für Schranktiefe mm
 
Katalognummer Breite mm Menge Farbe Für Schranktiefe mm Beschreibung Beschreibung
Katalognummer Breite mm Menge Farbe Für Schranktiefe mm Beschreibung Beschreibung
553.0 1 Stück RAL 7021 500.0 Axiallüfter, Höhe 25 mm, 8 W, 84 ... 90 m³/h St, RAL 7021, inkl. Erdung und Verkabelung;  2 Lüfter bei Tiefe 500 mm, 4 Abdeckkappen; 3 Lüfter bei Tiefe 600/800 mm), 3 Abdeckkappen; Anschluss 0,5 m, IEC C14‐Stecker
553.0 1 Stück RAL 7021 600.0 Axiallüfter, Höhe 25 mm, 8 W, 84 ... 90 m³/h St, RAL 7021, inkl. Erdung und Verkabelung;  2 Lüfter bei Tiefe 500 mm, 4 Abdeckkappen; 3 Lüfter bei Tiefe 600/800 mm), 3 Abdeckkappen; Anschluss 0,5 m, IEC C14‐Stecker
553.0 1 Stück RAL 7021 800.0 Axiallüfter, Höhe 25 mm, 8 W, 84 ... 90 m³/h St, RAL 7021, inkl. Erdung und Verkabelung;  2 Lüfter bei Tiefe 500 mm, 4 Abdeckkappen; 3 Lüfter bei Tiefe 600/800 mm), 3 Abdeckkappen; Anschluss 0,5 m, IEC C14‐Stecker
553.0 1 Stück RAL 7021 500.0 Axiallüfter, Höhe 38 mm, 15 W, 162 ... 172 m³/h St, RAL 7021, inkl. Erdung und Verkabelung;  2 Lüfter bei Tiefe 500 mm, 1 Abdeckkappe; 3 Lüfter bei Tiefe 600/800 mm, 3 Abdeckkappen; Anschluss 0,5 m, IEC C14‐Stecker
553.0 1 Stück RAL 7021 600.0 Axiallüfter, Höhe 38 mm, 15 W, 162 ... 172 m³/h St, RAL 7021, inkl. Erdung und Verkabelung;  2 Lüfter bei Tiefe 500 mm, 1 Abdeckkappe; 3 Lüfter bei Tiefe 600/800 mm, 3 Abdeckkappen; Anschluss 0,5 m, IEC C14‐Stecker
553.0 1 Stück RAL 7021 800.0 Axiallüfter, Höhe 38 mm, 15 W, 162 ... 172 m³/h St, RAL 7021, inkl. Erdung und Verkabelung;  2 Lüfter bei Tiefe 500 mm, 1 Abdeckkappe; 3 Lüfter bei Tiefe 600/800 mm, 3 Abdeckkappen; Anschluss 0,5 m, IEC C14‐Stecker