Lenkrollen (Novastar)

Grafik für Lenkrollen in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Montage der Rollen erfolgt am Gestell

    Produktfamilie:

    Novastar

    Schrankeinzelteile:

    Nivellierfüße, Lenkrollen

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Load Capacity kg
Höhe mm
 
Katalognummer Menge Beschreibung
Katalognummer Menge Beschreibung
VPE 1 Satz Statische Traglast 200 kg, Höhe 73 mm, Ø 50 mm, 2 Rollen ohne Feststeller, 2 Rollen mit Feststeller
VPE 1 Satz Statische Traglast 300 kg, Höhe 131 mm, Ø 100 mm, 2 Rollen ohne Feststeller, 2 Rollen mit Feststeller;  EN 12528   (Widerstand  < 10 kΩ)
VPE 1 Satz Statische Traglast 400 kg, Höhe 80 mm, Ø 60 mm, 2 Rollen ohne Feststeller, 2 Rollen mit  Feststeller, inkl. 4 Nivellierfüße
VPE 1 Satz Statische Traglast 400 kg, Höhe 155 mm, Ø 125 mm, 2 Rollen ohne Feststeller, 2 Rollen mit  Feststeller