Kabeltrasse (Eurorack)

Grafik für Kabeltrasse in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Befestigung der Kabel mit Kabelbindern oder Klettband
  • Zur direkten Montage am Gestell, vertiefter Einbau mit Tiefenstreben

    Produktfamilie:

    Eurorack

    Schrankeinzelteile:

    Kabelmanagement

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Für Schrankhöhe mm
Breite mm
Farbe
 
Katalognummer Breite mm Menge Für Schrankhöhe mm Beschreibung Beschreibung Für Schrankhöhe
Katalognummer Breite mm Menge Für Schrankhöhe mm Beschreibung Beschreibung Für Schrankhöhe
150.0 VPE 2 Stück 1798 RAL 7021 St, 1 mm, RAL 7021, mit Lochungen für Kabelbinder oder Klettband 38
150.0 VPE 2 Stück 1798 RAL 7035 St, 1 mm, RAL 7035, mit Lochungen für Kabelbinder oder Klettband 38
250.0 VPE 2 Stück 1798 RAL 7021 St, 1 mm, RAL 7021, mit Lochungen für Kabelbinder oder Klettband 38
250.0 VPE 2 Stück 1798 RAL 7035 St, 1 mm, RAL 7035, mit Lochungen für Kabelbinder oder Klettband 38
150.0 VPE 2 Stück 1934 RAL 7021 St, 1 mm, RAL 7021, mit Lochungen für Kabelbinder oder Klettband 43
150.0 VPE 2 Stück 1934 RAL 7035 St, 1 mm, RAL 7035, mit Lochungen für Kabelbinder oder Klettband 43
250.0 VPE 2 Stück 1934 RAL 7021 St, 1 mm, RAL 7021, mit Lochungen für Kabelbinder oder Klettband 43
250.0 VPE 2 Stück 1934 RAL 7035 St, 1 mm, RAL 7035, mit Lochungen für Kabelbinder oder Klettband 43
150.0 VPE 2 Stück 2020 RAL 7021 St, 1 mm, RAL 7021, mit Lochungen für Kabelbinder oder Klettband 47
150.0 VPE 2 Stück 2020 RAL 7035 St, 1 mm, RAL 7035, mit Lochungen für Kabelbinder oder Klettband 47
250.0 VPE 2 Stück 2020 RAL 7021 St, 1 mm, RAL 7021, mit Lochungen für Kabelbinder oder Klettband 47
250.0 VPE 2 Stück 2020 RAL 7035 St, 1 mm, RAL 7035, mit Lochungen für Kabelbinder oder Klettband 47