Seitenwand für Heavy-Duty (Novastar), RAL 7035 / RAL 7021

Grafik für Seitenwand für Heavy-Duty (Traglast 400 kg) in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Mit Schnellverschluss, inklusive Erdung
  • St. 1mm

    Produktfamilie:

    Novastar

    Hinweis:

    Optional kann der Schnellverschluss mit Seitenwandschloss versehen werden

    Schrankeinzelteile:

    Seitenwand

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U / mm
Tiefe (mm)
Farbe
 
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Menge Farbe Beschreibung Höhe HE Breite mm
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Menge Farbe Beschreibung Höhe HE Breite mm
500.0 531.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 12 -
600.0 531.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 12 -
800.0 531.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 12 -
900.0 531.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 12 -
900.0 531.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 12 -
1000.0 531.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 12 -
1000.0 531.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 12 -
500.0 531.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 12 -
600.0 531.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 12 -
800.0 531.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 12 -
500.0 767.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 16 553.0
1000.0 709.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 16 -
500.0 767.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 16 553.0
600.0 767.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 16 553.0
600.0 767.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 16 553.0
800.0 767.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 16 553.0
800.0 767.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 16 553.0
900.0 709.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 16 -
900.0 709.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 16 -
1000.0 709.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 16 -
500.0 945.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 20 553.0
1000.0 887.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 20 -
500.0 945.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 20 553.0
600.0 945.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 20 553.0
600.0 945.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 20 553.0
800.0 945.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 20 553.0
800.0 945.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 20 553.0
900.0 887.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 20 -
900.0 887.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 20 -
1000.0 887.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 20 -
500.0 1167.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 25 553.0
1000.0 1109.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 25 -
500.0 1167.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 25 553.0
600.0 1167.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 25 553.0
600.0 1167.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 25 553.0
800.0 1167.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 25 553.0
800.0 1167.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 25 553.0
900.0 1109.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 25 -
900.0 1109.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 25 -
1000.0 1109.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 25 -
500.0 1567.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 34 553.0
1000.0 1509.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 34 -
500.0 1567.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 34 553.0
600.0 1567.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 34 553.0
600.0 1567.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 34 553.0
800.0 1567.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 34 553.0
800.0 1567.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 34 553.0
900.0 1509.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 34 -
900.0 1509.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 34 -
1000.0 1509.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 34 -
500.0 1745.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 38 553.0
1000.0 1687.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 38 -
500.0 1745.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 38 553.0
600.0 1745.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 38 553.0
600.0 1745.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 38 553.0
800.0 1745.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 38 553.0
800.0 1745.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 38 553.0
900.0 1687.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 38 -
900.0 1687.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 38 -
1000.0 1687.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 38 -
500.0 1967.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 43 553.0
1000.0 1909.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 43 -
500.0 1967.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 43 553.0
600.0 1967.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 43 553.0
600.0 1967.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 43 553.0
800.0 1967.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 43 553.0
800.0 1967.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 43 553.0
900.0 1909.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 43 -
900.0 1909.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 43 -
1000.0 1909.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 43 -
500.0 2145.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 47 553.0
1000.0 2087.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 47 -
500.0 2145.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 47 553.0
600.0 2145.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 47 553.0
600.0 2145.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 47 553.0
800.0 2145.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 47 553.0
800.0 2145.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 47 553.0
900.0 2087.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 47 -
900.0 2087.0 VPE 2 Stück RAL 7035 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 47 -
1000.0 2087.0 VPE 2 Stück RAL 7021 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung 47 -