Gleitschiene 25 kg (Eurorack)

Grafik für Gleitschiene 25 kg in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Auflagestütze von schweren 19"‐Einschüben
  • In 1 HE‐Schritten einhängbar
  • Zur Montage an 19"‐Winkelprofilen
  • Breite Auflagefläche
  • St, 1,5 mm, Oberfläche AlZn
  • statische Traglast 25 kg/Paar

    Produktfamilie:

    Eurorack

    Hinweis:

    Zur Montage werden 4 Stück 19"‐Winkelprofile benötigt (bitte seperat bestellen, siehe Winkelprofile)

    Schrankeinzelteile:

    Gleitschiene

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Länge mm
Anzahl
 
Katalognummer Länge mm Menge Farbe Für Schranktiefe mm xf mm Beschreibung
Katalognummer Länge mm Menge Farbe Für Schranktiefe mm xf mm Beschreibung
420.0 VPE 10 Stück AlZn 600.0 60.0 St, 1,5 mm, Oberfläche AlZn, statische Traglast 25 kg / Paar, Winkelprofile (2 Paar), Reduziertiefenstreben  separat bestellen
417.0 VPE 2 Stück AlZn 600.0 60.0 St, 1,5 mm, Oberfläche AlZn, statische Traglast 25 kg / Paar
620.0 VPE 10 Stück AlZn 800.0 60.0 St, 1,5 mm, Oberfläche AlZn, statische Traglast 25 kg / Paar
617.0 VPE 2 Stück AlZn 800.0 60.0 -
512.0 VPE 2 Stück AlZn 800.0 60.0 -
720.0 VPE 10 Stück AlZn 900.0 60.0 St, 1,5 mm, Oberfläche AlZn, statische Traglast 25 kg / Paar
717.0 VPE 2 Stück AlZn 900.0 60.0 -