Verglaste Tür IP 55 (Varistar), RAL 7021/RAL 7035

Grafik für Glastür IP 55, 3-Punkt-Verriegelung in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Schwenkhebelgriff mit Druckknopf, inkl. Erdung, eingebaut
  • Sekuritglas, 6 mm
  • Öffnungswinkel 180°
  • 3-Punkt-Verriegelung
  • St, 1,5 mm

    Produktfamilie:

    Varistar

    Schrankeinzelteile:

    Türen

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U / mm
Breite mm
Farbe
 
Katalognummer Höhe mm Breite mm Menge Farbe Beschreibung Höhe HE
Katalognummer Höhe mm Breite mm Menge Farbe Beschreibung Höhe HE
1200.0 600.0 1 Stück RAL 7021 St, 1,5 mm, Sekuritglas,  6 mm, Öffnungswinkel 180°, Schwenkhebelgriff mit  Druckknopf,  inkl. Erdung 24
1200.0 600.0 1 Stück RAL 7035 St, 1,5 mm, Sekuritglas, 6 mm, Öffnungswinkel 180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf eingebaut, inkl. Erdung 24
1200.0 800.0 1 Stück RAL 7021 St, 1,5 mm, Sekuritglas,  6 mm, Öffnungswinkel 180°, Schwenkhebelgriff mit  Druckknopf,  inkl. Erdung 24
1200.0 800.0 1 Stück RAL 7035 St, 1,5 mm, Sekuritglas, 6 mm, Öffnungswinkel 180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf eingebaut, inkl. Erdung 24
1400.0 600.0 1 Stück RAL 7021 St, 1,5 mm, Sekuritglas,  6 mm, Öffnungswinkel 180°, Schwenkhebelgriff mit  Druckknopf,  inkl. Erdung 29
1400.0 600.0 1 Stück RAL 7035 St, 1,5 mm, Sekuritglas, 6 mm, Öffnungswinkel 180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf eingebaut, inkl. Erdung 29
1400.0 800.0 1 Stück RAL 7021 St, 1,5 mm, Sekuritglas,  6 mm, Öffnungswinkel 180°, Schwenkhebelgriff mit  Druckknopf,  inkl. Erdung 29
1400.0 800.0 1 Stück RAL 7035 St, 1,5 mm, Sekuritglas, 6 mm, Öffnungswinkel 180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf eingebaut, inkl. Erdung 29
1600.0 800.0 1 Stück RAL 7035 St, 1,5 mm, Sekuritglas, 6 mm, Öffnungswinkel 180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf eingebaut, inkl. Erdung 33
1600.0 600.0 1 Stück RAL 7021 St, 1,5 mm, Sekuritglas,  6 mm, Öffnungswinkel 180°, Schwenkhebelgriff mit  Druckknopf,  inkl. Erdung 33
1600.0 600.0 1 Stück RAL 7035 St, 1,5 mm, Sekuritglas, 6 mm, Öffnungswinkel 180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf eingebaut, inkl. Erdung 33
1600.0 800.0 1 Stück RAL 7021 St, 1,5 mm, Sekuritglas,  6 mm, Öffnungswinkel 180°, Schwenkhebelgriff mit  Druckknopf,  inkl. Erdung 33
1800.0 600.0 1 Stück RAL 7021 St, 1,5 mm, Sekuritglas,  6 mm, Öffnungswinkel 180°, Schwenkhebelgriff mit  Druckknopf,  inkl. Erdung 38
1800.0 600.0 1 Stück RAL 7035 St, 1,5 mm, Sekuritglas, 6 mm, Öffnungswinkel 180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf eingebaut, inkl. Erdung 38
1800.0 800.0 1 Stück RAL 7021 St, 1,5 mm, Sekuritglas,  6 mm, Öffnungswinkel 180°, Schwenkhebelgriff mit  Druckknopf,  inkl. Erdung 38
1800.0 800.0 1 Stück RAL 7035 St, 1,5 mm, Sekuritglas, 6 mm, Öffnungswinkel 180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf eingebaut, inkl. Erdung 38
2000.0 600.0 1 Stück RAL 7021 St, 1,5 mm, Sekuritglas,  6 mm, Öffnungswinkel 180°, Schwenkhebelgriff mit  Druckknopf,  inkl. Erdung 42
2000.0 600.0 1 Stück RAL 7035 St, 1,5 mm, Sekuritglas, 6 mm, Öffnungswinkel 180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf eingebaut, inkl. Erdung 42
2000.0 800.0 1 Stück RAL 7021 St, 1,5 mm, Sekuritglas,  6 mm, Öffnungswinkel 180°, Schwenkhebelgriff mit  Druckknopf,  inkl. Erdung 42
2000.0 800.0 1 Stück RAL 7035 St, 1,5 mm, Sekuritglas, 6 mm, Öffnungswinkel 180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf eingebaut, inkl. Erdung 42
2200.0 600.0 1 Stück RAL 7021 St, 1,5 mm, Sekuritglas,  6 mm, Öffnungswinkel 180°, Schwenkhebelgriff mit  Druckknopf,  inkl. Erdung 47
2200.0 600.0 1 Stück RAL 7035 St, 1,5 mm, Sekuritglas, 6 mm, Öffnungswinkel 180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf eingebaut, inkl. Erdung 47
2200.0 800.0 1 Stück RAL 7021 St, 1,5 mm, Sekuritglas,  6 mm, Öffnungswinkel 180°, Schwenkhebelgriff mit  Druckknopf,  inkl. Erdung 47
2200.0 800.0 1 Stück RAL 7035 St, 1,5 mm, Sekuritglas, 6 mm, Öffnungswinkel 180°, Schwenkhebelgriff mit Druckknopf eingebaut, inkl. Erdung 47