Glastür (Eurorack)

Grafik für Glastür in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Kann an alle vier Seiten montiert werden
  • Öffnungswinkel 120°:Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln oder 180°: Schwenkhebelgriff
  • Scheibe rauchgrau, Sekurit, 6 mm

    Produktfamilie:

    Eurorack

    Hinweis:

  • 180° Glastür mit Schwenkhebelgriff siehe ServicePLUS
  • weitere Abmessungen siehe ServicePLUS
  • Schrankeinzelteile:

    Türen

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U / mm
Für Schrankbreite mm
 
Katalognummer Höhe mm Breite mm Menge Für Schrankhöhe mm Für Schrankbreite mm h mm Material Für Schrankhöhe Novastar Für Schrankbreite Novastar Für Schrankbreite Eurorack Beschreibung Beschreibung Höhe HE Für Schrankhöhe
Katalognummer Höhe mm Breite mm Menge Für Schrankhöhe mm Für Schrankbreite mm h mm Material Für Schrankhöhe Novastar Für Schrankbreite Novastar Für Schrankbreite Eurorack Beschreibung Beschreibung Höhe HE Für Schrankhöhe
733.0 523.0 1 Stück 782 553.0 713.0 Sekurit 6 mm 767.0 553.0 600.0 Glastür 120° Scheibe  rauchgrau,  Sekurit 6 mm, Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln 16 16
911.0 523.0 1 Stück 945 600.0 890.0 Sekurit 6 mm 945.0 553.0 600.0 Glastür 120° Scheib  rauchgrau,  Sekurit 6 mm, Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln 20 20
1133.0 523.0 1 Stück 1220 600.0 1133.0 Sekurit 6 mm 1167.0 553.0 600.0 Glastür 120° Scheib  rauchgrau,  Sekurit 6 mm, Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln 25 25
1345.0 523.0 1 Stück 1290 600.0 1311.0 Sekurit 6 mm - - 600.0 Glastür 120° Scheib  rauchgrau,  Sekurit 6 mm, Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln 29 29
1398.0 600.0 1 Stück 1290 - 1290.5 Sekurit 6 mm - - 553.0 Glastür 180° - 29 29
1514.0 523.0 1 Stück 1567 600.0 1534.0 Sekurit 6 mm 1567.0 553.0 600.0 Glastür 120° Scheibe rauchgrau,  Sekurit, 6 mm,  Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln 34 34
1620.0 600.0 1 Stück 1620 - 1534.0 Sekurit 6 mm - - 600.0 Glastür 180° - 34 34
1745.0 523.0 1 Stück 1798 600.0 1711.0 Sekurit 6 mm - - 600.0 Glastür 120° Scheib  rauchgrau,  Sekurit 6 mm, Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln 38 38
1745.0 723.0 1 Stück 1798 800.0 1711.0 Sekurit 6 mm - - 800.0 Glastür 120° Scheib  rauchgrau,  Sekurit 6 mm, Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln 38 38
1798.0 600.0 1 Stück 1798 - 1711.0 Sekurit 6 mm - - 600.0 Glastür 180° - 38 38
1798.0 800.0 1 Stück 1798 - 1711.0 Sekurit 6 mm - - 800.0 Glastür 180° - 38 38
1967.0 523.0 1 Stück 2020 600.0 1934.0 Sekurit 6 mm - - 600.0 Glastür 120° Scheib  rauchgrau,  Sekurit 6 mm, Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln 43 43
2020.0 723.0 1 Stück 2020 800.0 1934.0 Sekurit 6 mm - - 800.0 Glastür 120° Scheib  rauchgrau,  Sekurit 6 mm, Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln 43 43
2020.0 600.0 1 Stück 2020 - 1934.0 Sekurit 6 mm - - 600.0 Glastür 180° Scheibe rauchgrau,  Sekurit, 6 mm, Schwenkhebelgriff (inkl. Blindeinsatz) 43 43
2020.0 800.0 1 Stück 2020 - 1934.0 Sekurit 6 mm - - 800.0 Glastür 180° - 43 43
2145.0 523.0 1 Stück 2198 600.0 2111.0 Sekurit 6 mm - - 600.0 Glastür 120° Scheib  rauchgrau,  Sekurit 6 mm, Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln 47 47
2145.0 723.0 1 Stück 2198 800.0 2111.0 Sekurit 6 mm - - 800.0 Glastür 120° Scheib  rauchgrau,  Sekurit 6 mm, Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln 47 47
2198.0 600.0 1 Stück 2198 - 2111.0 Sekurit 6 mm - - 600.0 Glastür 180° - 47 47
2198.0 800.0 1 Stück 2198 - 2111.0 Sekurit 6 mm - - 800.0 Glastür 180° - 47 47