Gestell (Varistar), Heavy-Duty, seismic

Grafik für Gestell Seismic Heavy-Duty, Statische Traglast 800 kg in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Erdbebenfestigkeit bis Bellcore Zone 4
  • Geschweißtes Heavy Duty Gestell mit 8 eingeschweißten Versteifungswinkeln, RAL 7021
  • Statische Traglast 800 kg nach IEC 61587‐1 und IEC 61587‐2
  • Dynamische Traglast 250 kg nach IEC 61587‐2
  • St, 1,5 mm verzinkt, Oberfläche gepulvert

    Produktfamilie:

    Varistar

    Hinweis:

    Anbau- und Ausbauteile bitte separat bestellen

    Schrankeinzelteile:

    Gestell

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Tiefe (mm)
Höhe U
Breite mm
 
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Menge Farbe Höhe HE
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Menge Farbe Höhe HE
600.0 1200.0 600.0 1 Stück RAL 7021 24
800.0 1200.0 600.0 1 Stück RAL 7021 24
600.0 1200.0 800.0 1 Stück RAL 7021 24
800.0 1200.0 800.0 1 Stück RAL 7021 24
600.0 1400.0 600.0 1 Stück RAL 7021 29
800.0 1400.0 600.0 1 Stück RAL 7021 29
600.0 1400.0 800.0 1 Stück RAL 7021 29
800.0 1400.0 800.0 1 Stück RAL 7021 29
600.0 1600.0 600.0 1 Stück RAL 7021 33
800.0 1600.0 600.0 1 Stück RAL 7021 33
600.0 1600.0 800.0 1 Stück RAL 7021 33
800.0 1600.0 800.0 1 Stück RAL 7021 33
600.0 1800.0 600.0 1 Stück RAL 7021 38
800.0 1800.0 600.0 1 Stück RAL 7021 38
600.0 1800.0 800.0 1 Stück RAL 7021 38
800.0 1800.0 800.0 1 Stück RAL 7021 38
600.0 2000.0 600.0 1 Stück RAL 7021 42
800.0 2000.0 600.0 1 Stück RAL 7021 42
600.0 2000.0 800.0 1 Stück RAL 7021 42
800.0 2000.0 800.0 1 Stück RAL 7021 42
600.0 2200.0 600.0 1 Stück RAL 7021 47
800.0 2200.0 600.0 1 Stück RAL 7021 47
600.0 2200.0 800.0 1 Stück RAL 7021 47
800.0 2200.0 800.0 1 Stück RAL 7021 47