Gestell (Varistar), Heavy-Duty

Grafik für Gestell (Varistar), Heavy-Duty in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • St, 1,5 mm verzinkt, mit zentralem Erdungspunkt
  • Geschweißt, Oberfläche gepulvert, schwarzgrau, RAL 7021
  • Erdungspunkt; Nivellierfüße oder Lenkrollen separat bestellen
  • Statische Traglast 800 kg

    Produktfamilie:

    Varistar

    Schrankeinzelteile:

    Gestell

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Breite mm
Tiefe (mm)
 
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Menge Farbe Beschreibung Höhe HE
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Menge Farbe Beschreibung Höhe HE
600.0 1200.0 600.0 1 Stück RAL 7021 HeavyDuty 24
800.0 1200.0 600.0 1 Stück RAL 7021 HeavyDuty 24
900.0 1200.0 600.0 1 Stück RAL 7021 HeavyDuty 24
1000.0 1200.0 600.0 1 Stück RAL 7021 HeavyDuty 24
1100.0 1200.0 600.0 1 Stück RAL 7021 HeavyDuty 24
1200.0 1200.0 600.0 1 Stück RAL 7021 HeavyDuty 24
600.0 1200.0 800.0 1 Stück RAL 7021 HeavyDuty 24
800.0 1200.0 800.0 1 Stück RAL 7021 HeavyDuty 24
900.0 1200.0 800.0 1 Stück RAL 7021 HeavyDuty 24
1000.0 1200.0 800.0 1 Stück RAL 7021 HeavyDuty 24
600.0 1400.0 600.0 1 Stück RAL 7021 HeavyDuty 29
800.0 1400.0 600.0 1 Stück RAL 7021 HeavyDuty 29
900.0 1400.0 600.0 1 Stück RAL 7021 HeavyDuty 29
1000.0 1400.0 600.0 1 Stück RAL 7021 HeavyDuty 29
600.0 1400.0 800.0 1 Stück RAL 7021 HeavyDuty 29
800.0 1400.0 800.0 1 Stück RAL 7021 HeavyDuty 29
900.0 1400.0 800.0 1 Stück RAL 7021 HeavyDuty 29
1000.0 1400.0 800.0 1 Stück RAL 7021 HeavyDuty 29
600.0 1600.0 600.0 1 Stück RAL 7021 HeavyDuty 33
800.0 1600.0 600.0 1 Stück RAL 7021 HeavyDuty 33
900.0 1600.0 600.0 1 Stück RAL 7021 HeavyDuty 33
1000.0 1600.0 600.0 1 Stück RAL 7021 HeavyDuty 33
600.0 1600.0 800.0 1 Stück RAL 7021 HeavyDuty 33
800.0 1600.0 800.0 1 Stück RAL 7021 HeavyDuty 33
900.0 1600.0 800.0 1 Stück RAL 7021 HeavyDuty 33
1000.0 1600.0 800.0 1 Stück RAL 7021 HeavyDuty 33
600.0 1800.0 600.0 1 Stück RAL 7021 HeavyDuty 38
800.0 1800.0 600.0 1 Stück RAL 7021 HeavyDuty 38
900.0 1800.0 600.0 1 Stück RAL 7021 HeavyDuty 38
1000.0 1800.0 600.0 1 Stück RAL 7021 HeavyDuty 38
600.0 1800.0 800.0 1 Stück RAL 7021 HeavyDuty 38
800.0 1800.0 800.0 1 Stück RAL 7021 HeavyDuty 38
900.0 1800.0 800.0 1 Stück RAL 7021 HeavyDuty 38
1000.0 1800.0 800.0 1 Stück RAL 7021 HeavyDuty 38
600.0 2000.0 600.0 1 Stück RAL 7021 HeavyDuty 42
800.0 2000.0 600.0 1 Stück RAL 7021 HeavyDuty 42
900.0 2000.0 600.0 1 Stück RAL 7021 HeavyDuty 42
1000.0 2000.0 600.0 1 Stück RAL 7021 HeavyDuty 42
1100.0 2000.0 600.0 1 Stück RAL 7021 HeavyDuty 42
1200.0 2000.0 600.0 1 Stück RAL 7021 HeavyDuty 42
600.0 2000.0 800.0 1 Stück RAL 7021 HeavyDuty 42
800.0 2000.0 800.0 1 Stück RAL 7021 HeavyDuty 42
900.0 2000.0 800.0 1 Stück RAL 7021 HeavyDuty 42
1000.0 2000.0 800.0 1 Stück RAL 7021 HeavyDuty 42
1100.0 2000.0 800.0 1 Stück RAL 7021 HeavyDuty 42
1200.0 2000.0 800.0 1 Stück RAL 7021 HeavyDuty 42
600.0 2200.0 600.0 1 Stück RAL 7021 HeavyDuty 47
800.0 2200.0 600.0 1 Stück RAL 7021 HeavyDuty 47
900.0 2200.0 600.0 1 Stück RAL 7021 HeavyDuty 47
1000.0 2200.0 600.0 1 Stück RAL 7021 HeavyDuty 47
1100.0 2200.0 600.0 1 Stück RAL 7021 HeavyDuty 47
1200.0 2200.0 600.0 1 Stück RAL 7021 HeavyDuty 47
600.0 2200.0 800.0 1 Stück RAL 7021 HeavyDuty 47
800.0 2200.0 800.0 1 Stück RAL 7021 HeavyDuty 47
900.0 2200.0 800.0 1 Stück RAL 7021 HeavyDuty 47
1000.0 2200.0 800.0 1 Stück RAL 7021 HeavyDuty 47
1100.0 2200.0 800.0 1 Stück RAL 7021 HeavyDuty 47
1200.0 2200.0 800.0 1 Stück RAL 7021 HeavyDuty 47