Gestell (Varistar), Slim-Line

Grafik für Gestell (Varistar), Slim-Line in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Geschweißt, Oberfläche gepulvert, schwarzgrau, RAL 7021
  • St, 1,5 mm verzinkt, mit zentralem Erdungspunkt
  • Statische Traglast 400 kg
  • Erdungspunkt; Nivellierfüße oder Lenkrollen separat bestellen.

    Produktfamilie:

    Varistar

    Schrankeinzelteile:

    Gestell

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Breite mm
Tiefe (mm)
 
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Menge Farbe Beschreibung Höhe HE
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Menge Farbe Beschreibung Höhe HE
600.0 1200.0 600.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 24
800.0 1200.0 600.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 24
900.0 1200.0 600.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 24
1000.0 1200.0 600.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 24
1100.0 1200.0 600.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 24
1200.0 1200.0 600.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 24
600.0 1200.0 800.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 24
800.0 1200.0 800.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 24
900.0 1200.0 800.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 24
1000.0 1200.0 800.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 24
600.0 1400.0 600.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 29
800.0 1400.0 600.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 29
900.0 1400.0 600.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 29
1000.0 1400.0 600.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 29
600.0 1400.0 800.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 29
800.0 1400.0 800.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 29
900.0 1400.0 800.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 29
1000.0 1400.0 800.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 29
600.0 1600.0 600.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 33
800.0 1600.0 600.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 33
900.0 1400.0 600.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 33
1000.0 1600.0 600.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 33
600.0 1600.0 800.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 33
800.0 1600.0 800.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 33
900.0 1600.0 800.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 33
1000.0 1600.0 800.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 33
600.0 1800.0 600.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 38
800.0 1800.0 600.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 38
900.0 1800.0 600.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 38
1000.0 1800.0 600.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 38
600.0 1800.0 800.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 38
800.0 1800.0 800.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 38
900.0 1800.0 800.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 38
1000.0 1800.0 800.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 38
300.0 2000.0 600.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 42
600.0 2000.0 600.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 42
800.0 2000.0 600.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 42
900.0 2000.0 600.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 42
1000.0 2000.0 600.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 42
1100.0 2000.0 600.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 42
1200.0 2000.0 600.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 42
600.0 2000.0 800.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 42
800.0 2000.0 800.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 42
900.0 2000.0 800.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 42
1000.0 2000.0 800.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 42
1100.0 2000.0 800.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 42
1200.0 2000.0 800.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 42
300.0 2200.0 600.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 47
600.0 2200.0 600.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 47
800.0 2200.0 600.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 47
900.0 2200.0 600.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 47
1000.0 2200.0 600.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 47
1100.0 2200.0 600.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 47
1200.0 2200.0 600.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 47
600.0 2200.0 800.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 47
800.0 2200.0 800.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 47
900.0 2200.0 800.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 47
1000.0 2200.0 800.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 47
1100.0 2200.0 800.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 47
1200.0 2200.0 800.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 47
1000.0 2450.0 600.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 52
1100.0 2450.0 600.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 52
1200.0 2450.0 600.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 52
1000.0 2450.0 800.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 52
1100.0 2450.0 800.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 52
1200.0 2450.0 800.0 1 Stück RAL 7021 SlimLine 52