Flachdach perforiert (Varistar)

Grafik für Flachdach perforiert in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • voll perforiert, 6 mm Lochung
  • inkl. Erdung
  • St, 1,5 mm
  • Farbe RAL 7021

    Produktfamilie:

    Varistar

    Schrankeinzelteile:

    Dach

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Breite mm
Tiefe (mm)
 
Katalognummer Tiefe mm Breite mm Menge Farbe Beschreibung Beschreibung
Katalognummer Tiefe mm Breite mm Menge Farbe Beschreibung Beschreibung
300.0 600.0 1 Stück RAL 7021 belüftet St, 1,5 mm, voll perforiert, 6 mm Lochung, inkl. Erdung
600.0 600.0 1 Stück RAL 7021 belüftet St, 1,5 mm, voll perforiert, 6 mm Lochung, inkl. Erdung
600.0 800.0 1 Stück RAL 7021 belüftet St, 1,5 mm, voll perforiert, 6 mm Lochung, inkl. Erdung
800.0 600.0 1 Stück RAL 7021 belüftet St, 1,5 mm, voll perforiert, 6 mm Lochung, inkl. Erdung
800.0 800.0 1 Stück RAL 7021 belüftet St, 1,5 mm, voll perforiert, 6 mm Lochung, inkl. Erdung
900.0 600.0 1 Stück RAL 7021 belüftet St, 1,5 mm, voll perforiert, 6 mm Lochung, inkl. Erdung
900.0 800.0 1 Stück RAL 7021 belüftet St, 1,5 mm, voll perforiert, 6 mm Lochung, inkl. Erdung
1000.0 600.0 1 Stück RAL 7021 belüftet St, 1,5 mm, voll perforiert, 6 mm Lochung, inkl. Erdung
1000.0 800.0 1 Stück RAL 7021 belüftet St, 1,5 mm, voll perforiert, 6 mm Lochung, inkl. Erdung
1100.0 600.0 1 Stück RAL 7021 belüftet St, 1,5 mm, voll perforiert, 6 mm Lochung, inkl. Erdung
1100.0 800.0 1 Stück RAL 7021 belüftet St, 1,5 mm, voll perforiert, 6 mm Lochung, inkl. Erdung
1200.0 600.0 1 Stück RAL 7021 belüftet St, 1,5 mm, voll perforiert, 6 mm Lochung, inkl. Erdung
1200.0 800.0 1 Stück RAL 7021 belüftet St, 1,5 mm, voll perforiert, 6 mm Lochung, inkl. Erdung