Geschlossenes Flachdach, mit Ausbruchzonen (Varistar)

Grafik für Flachdach mit Ausbruchzonen in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Inkl. Erdung
  • Ausbrucheszonen können einfach herausgebrochen werden
  • St, 1,5 mm
  • Ausbrüche können mit Bürstenleisten, Lüftereinsätzen, perforierten Abdeckblechen oder mit Kantenschutz ausgestattet werden
  • Farbe RAL 7021

    Produktfamilie:

    Varistar

    Schrankeinzelteile:

    Dach

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Breite mm
Tiefe (mm)
 
Katalognummer Tiefe mm Breite mm Menge Farbe Beschreibung
Katalognummer Tiefe mm Breite mm Menge Farbe Beschreibung
300.0 600.0 1 Stück RAL 7021 St, 1,5 mm, inkl. Erdung, Zahl der Ausbrüche und Maßbilder siehe Seite
600.0 600.0 1 Stück RAL 7021 St, 1,5 mm, inkl. Erdung, Zahl der Ausbrüche und Maßbilder siehe Seite
600.0 800.0 1 Stück RAL 7021 St, 1,5 mm, für Flachdachausbauten, bei Tiefe 800 mm 3 Ausbrüche, und 2 seitlich für Bürstenleisten,  inkl. Erdung
800.0 600.0 1 Stück RAL 7021 St, 1,5 mm, inkl. Erdung, Zahl der Ausbrüche und Maßbilder siehe Seite
800.0 800.0 1 Stück RAL 7021 St, 1,5 mm, für Flachdachausbauten, bei Tiefe 800 mm 3 Ausbrüche, und 2 seitlich für Bürstenleisten,  inkl. Erdung
900.0 600.0 1 Stück RAL 7021 St, 1,5 mm, inkl. Erdung, Zahl der Ausbrüche und Maßbilder siehe Seite
900.0 800.0 1 Stück RAL 7021 St, 1,5 mm, für Flachdachausbauten, bei Tiefe 800 mm 3 Ausbrüche, und 2 seitlich für Bürstenleisten,  inkl. Erdung
1000.0 600.0 1 Stück RAL 7021 St, 1,5 mm, inkl. Erdung, Zahl der Ausbrüche und Maßbilder siehe Seite
1000.0 800.0 1 Stück RAL 7021 St, 1,5 mm, für Flachdachausbauten, bei Tiefe 800 mm 3 Ausbrüche, und 2 seitlich für Bürstenleisten,  inkl. Erdung
1100.0 600.0 1 Stück RAL 7021 St, 1,5 mm, inkl. Erdung, Zahl der Ausbrüche und Maßbilder siehe Seite
1100.0 800.0 1 Stück RAL 7021 St, 1,5 mm, für Flachdachausbauten, bei Tiefe 800 mm 3 Ausbrüche, und 2 seitlich für Bürstenleisten,  inkl. Erdung
1200.0 600.0 1 Stück RAL 7021 St, 1,5 mm, inkl. Erdung, Zahl der Ausbrüche und Maßbilder siehe Seite
1200.0 800.0 1 Stück RAL 7021 St, 1,5 mm, für Flachdachausbauten, bei Tiefe 800 mm 3 Ausbrüche, und 2 seitlich für Bürstenleisten,  inkl. Erdung
1000.0 800.0 1 Stück RAL 7021 St, 1,5 mm, für Flachdachausbauten, bei Tiefe 800 mm 3 Ausbrüche, und 2 seitlich für Bürstenleisten,  inkl. Erdung
1100.0 800.0 1 Stück RAL 7021 St, 1,5 mm, für Flachdachausbauten, bei Tiefe 800 mm 3 Ausbrüche, und 2 seitlich für Bürstenleisten,  inkl. Erdung
1200.0 800.0 1 Stück RAL 7021 St, 1,5 mm, für Flachdachausbauten, bei Tiefe 800 mm 3 Ausbrüche, und 2 seitlich für Bürstenleisten,  inkl. Erdung