Flachdach geschlossen (Varistar)

Grafik für Flachdach geschlossen in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • St, 1,5 mm
  • Inkl. Erdung
  • Farbe RAL 7021

    Produktfamilie:

    Varistar

    Schrankeinzelteile:

    Dach

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Breite mm
Tiefe (mm)
 
Katalognummer Tiefe mm Breite mm Menge Farbe Beschreibung Beschreibung
Katalognummer Tiefe mm Breite mm Menge Farbe Beschreibung Beschreibung
300.0 600.0 1 Stück RAL 7021 geschlossen St, 1,5 mm, inkl. Erdung
600.0 600.0 1 Stück RAL 7021 geschlossen St, 1,5 mm, inkl. Erdung
600.0 800.0 1 Stück RAL 7021 geschlossen St, 1,5 mm, inkl. Erdung
800.0 600.0 1 Stück RAL 7021 geschlossen St, 1,5 mm, inkl. Erdung
800.0 800.0 1 Stück RAL 7021 geschlossen St, 1,5 mm, inkl. Erdung
900.0 600.0 1 Stück RAL 7021 geschlossen St, 1,5 mm, inkl. Erdung
900.0 800.0 1 Stück RAL 7021 geschlossen St, 1,5 mm, inkl. Erdung
1000.0 600.0 1 Stück RAL 7021 geschlossen St, 1,5 mm, inkl. Erdung
1000.0 800.0 1 Stück RAL 7021 geschlossen St, 1,5 mm, inkl. Erdung
1100.0 600.0 1 Stück RAL 7021 geschlossen St, 1,5 mm, inkl. Erdung
1100.0 800.0 1 Stück RAL 7021 geschlossen St, 1,5 mm, inkl. Erdung
1200.0 600.0 1 Stück RAL 7021 geschlossen St, 1,5 mm, inkl. Erdung
1200.0 800.0 1 Stück RAL 7021 geschlossen St, 1,5 mm, inkl. Erdung
- - VPE 4 Stück - für Dach angehoben St, verzinkt, zum Anheben eines Flachdachs um 10 mm