Flachdach EMC, IP 55 (Varistar)

Grafik für Flachdach EMC, IP 55 in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Aussen RAL 7021, Innen AlZn
  • Inkl. Erdung
  • St, 1,5 mm

    Produktfamilie:

    Varistar

    Schrankeinzelteile:

    Dach

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Breite mm
Tiefe (mm)
 
Katalognummer Tiefe mm Breite mm Menge Farbe Beschreibung Beschreibung
Katalognummer Tiefe mm Breite mm Menge Farbe Beschreibung Beschreibung
300.0 600.0 1 Stück RAL 7021 EMC St, 1,5 mm, außen 7021, innen AlZn, inkl. Erdung
600.0 600.0 1 Stück RAL 7021 EMC St, 1,5 mm, außen 7021, innen AlZn, inkl. Erdung
600.0 800.0 1 Stück RAL 7021 EMC St, 1,5 mm, außen 7021, innen AlZn, inkl. Erdung
800.0 600.0 1 Stück RAL 7021 EMC St, 1,5 mm, außen 7021, innen AlZn, inkl. Erdung
800.0 800.0 1 Stück RAL 7021 EMC St, 1,5 mm, außen 7021, innen AlZn, inkl. Erdung
900.0 600.0 1 Stück RAL 7021 EMC St, 1,5 mm, außen 7021, innen AlZn, inkl. Erdung
900.0 800.0 1 Stück RAL 7021 EMC St, 1,5 mm, außen 7021, innen AlZn, inkl. Erdung
1000.0 600.0 1 Stück RAL 7021 EMC St, 1,5 mm, außen 7021, innen AlZn, inkl. Erdung
1000.0 800.0 1 Stück RAL 7021 EMC St, 1,5 mm, außen 7021, innen AlZn, inkl. Erdung