Tiefenstrebe (Eurorack)

Grafik für Tiefenstrebe in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • St 1,5 mm, AlZn
  • Zur Befestigung der dritten 19"-Ebene oder anderer Ausbauteile

    Produktfamilie:

    Eurorack

    Schrankeinzelteile:

    Tiefenstrebe

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Für Schranktiefe mm
Typ
 
Katalognummer Menge Für Schrankbreite mm Farbe Für Schranktiefe mm Beschreibung
Katalognummer Menge Für Schrankbreite mm Farbe Für Schranktiefe mm Beschreibung
VPE 2 Stück 600.0 AlZn 900.0 -
VPE 2 Stück 600.0 AlZn 600.0 St, 1,5 mm, AlZn, zur Befestigung der dritten       19"‐Ebene oder anderer Ausbauteile
VPE 2 Stück 600.0 AlZn 800.0 -
VPE 2 Stück 600.0 AlZn 600.0 St, 1,5 mm, AlZn, zur Befestigung der dritten       19"‐Ebene oder anderer Ausbauteile
VPE 2 Stück 600.0 AlZn 800.0 -
VPE 2 Stück 600.0 AlZn 900.0 -