Dekorahmen (Varistar)

Grafik für Dekorahmen (Varistar) in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • 19"-Ebene ist im Dekorahmen integriert, für offenen Schrank
  • Al, Dekorahmen für offenen Schrank
  • Inkl. Erdung, vorn offen, keine Tür montierbar

    Produktfamilie:

    Varistar

    Hinweis:

  • Adaptionswinkel zur Montage von Gleitschienen und Fachböden bitte separat bestellen
  • Tür kann nicht am Dekorahmen montiert werden
  • Schrankeinzelteile:

    Dekorahmen

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Farbe
 
Katalognummer Höhe mm Breite mm Menge Farbe Höhe HE
Katalognummer Höhe mm Breite mm Menge Farbe Höhe HE
1200.0 600.0 1 Stück RAL 7021 24
1200.0 600.0 1 Stück RAL 7035 24
1400.0 600.0 1 Stück RAL 7021 29
1400.0 600.0 1 Stück RAL 7035 29
1600.0 600.0 1 Stück RAL 7021 33
1600.0 600.0 1 Stück RAL 7035 33
1800.0 600.0 1 Stück RAL 7021 38
1800.0 600.0 1 Stück RAL 7035 38
2000.0 600.0 1 Stück RAL 7021 42
2000.0 600.0 1 Stück RAL 7035 42
2200.0 600.0 1 Stück RAL 7021 47
2200.0 600.0 1 Stück RAL 7035 47