Dach angehoben, mit Ventilatoren (Varistar)

Grafik für Dach für 6 Lüfter in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • 3 Axialventilatoren 230 VAC montiert (maximal: 6 Lüfter)
  • Inkl. Verkabelung und Erdung
  • St, 1,5 mm
  • RAL 7021
  • Schuko/IEC 60320 C12-Stecker
  • Anschluss 2,5 m
  • Dach angehoben mit Lüfterblech
  • IP 22

    Produktfamilie:

    Varistar

    Schrankeinzelteile:

    Dach

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Breite mm
Tiefe (mm)
 
Katalognummer Tiefe mm Breite mm Menge Farbe Beschreibung
Katalognummer Tiefe mm Breite mm Menge Farbe Beschreibung
600.0 600.0 1 Stück RAL 7021 St, 1,5 mm, Dach angehoben, 3 Axialventilatoren 230 VAC, inkl. Verkabelung und Erdung, Anschluss 2,5 m, Schuko/IEC 60320 C12‐Stecker
800.0 600.0 1 Stück RAL 7021 St, 1,5 mm, Dach angehoben, 3 Axialventilatoren 230 VAC, inkl. Verkabelung und Erdung, Anschluss 2,5 m, Schuko/IEC 60320 C12‐Stecker
600.0 800.0 1 Stück RAL 7021 St, 1,5 mm, Dach angehoben, 3 Axialventilatoren 230 VAC, inkl. Verkabelung und Erdung, Anschluss 2,5 m, Schuko/IEC 60320 C12‐Stecker
800.0 800.0 1 Stück RAL 7021 St, 1,5 mm, Dach angehoben, 3 Axialventilatoren 230 VAC, inkl. Verkabelung und Erdung, Anschluss 2,5 m, Schuko/IEC 60320 C12‐Stecker
1000.0 600.0 1 Stück RAL 7021 St, 1,5 mm, Dach angehoben, 3 Axialventilatoren 230 VAC, inkl. Verkabelung und Erdung, Anschluss 2,5 m, Schuko/IEC 60320 C12‐Stecker
900.0 600.0 1 Stück RAL 7021 St, 1,5 mm, Dach angehoben, 3 Axialventilatoren 230 VAC, inkl. Verkabelung und Erdung, Anschluss 2,5 m, Schuko/IEC 60320 C12‐Stecker
900.0 800.0 1 Stück RAL 7021 St, 1,5 mm, Dach angehoben, 3 Axialventilatoren 230 VAC, inkl. Verkabelung und Erdung, Anschluss 2,5 m, Schuko/IEC 60320 C12‐Stecker
1000.0 800.0 1 Stück RAL 7021 St, 1,5 mm, Dach angehoben, 3 Axialventilatoren 230 VAC, inkl. Verkabelung und Erdung, Anschluss 2,5 m, Schuko/IEC 60320 C12‐Stecker