Dach angehoben, Traglast 50 kg, ohne sichtbare Schrauben (Novastar)

Grafik für Dach angehoben, Traglast 50 kg, ohne sichtbare Schrauben (Novastar) in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Dach angehoben (31 mm) mit Luftspalt 10 mm
  • Stabile Ausführung, Traglast 50 kg
  • Befestigung des Daches von innen (außen keine Schrauben)
  • Geeigent um schwere Teile auf das Dach zu stellen

    Produktfamilie:

    Novastar

    Hinweis:

    Kranöse bei Bedarf bitte separat bestellen

    Schrankeinzelteile:

    Dach

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Für Schranktiefe mm
 
Katalognummer Für Schranktiefe mm Breite mm Beschreibung Menge
Katalognummer Für Schranktiefe mm Breite mm Beschreibung Menge
500.0 553.0 St, 1 mm, RAL 7021, inkl. Erdung, Höhe 31 mm, Luftspalt 10 mm; Dachbefestigung von innen (außen keine Schrauben) 1 Stück
600.0 553.0 St, 1 mm, RAL 7021, inkl. Erdung, Höhe 31 mm, Luftspalt 10 mm; Dachbefestigung von innen (außen keine Schrauben) 1 Stück
800.0 553.0 St, 1 mm, RAL 7021, inkl. Erdung, Höhe 31 mm, Luftspalt 10 mm; Dachbefestigung von innen (außen keine Schrauben) 1 Stück
900.0 553.0 St, 1 mm, RAL 7021, inkl. Erdung, Höhe 31 mm, Luftspalt 10 mm; Dachbefestigung von innen (außen keine Schrauben) 1 Stück
1000.0 553.0 St, 1 mm, RAL 7021, inkl. Erdung, Höhe 31 mm, Luftspalt 10 mm; Dachbefestigung von innen (außen keine Schrauben) 1 Stück