Bodenblech für seitliche Kabeldurchführung (Varistar)

Grafik für Bodenblech für seitliche Kabeldurchführung in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Das Bodenblech ist seitlich offen; die Öffnung kann mit einer Bürstenleiste (Schrankbreite 600 mm) oder zwei Bürstenleisten (Schrankbreite 800 mm) abgedeckt werden
  • Vorn perforiert zur besseren Entwärmung

    Produktfamilie:

    Varistar

    Hinweis:

    Bürstenleiste separat bestellen

    Schrankeinzelteile:

    Boden / Sockel

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Tiefe (mm)
 
Katalognummer Tiefe mm Menge Farbe Beschreibung Tiefe D
Katalognummer Tiefe mm Menge Farbe Beschreibung Tiefe D
600.0 1 Stück RAL 7021 St, 1,5 mm, Öffnung auf einer Seite für eine Bürstenleiste,  Bürstenleiste separat  bestellen -
800.0 1 Stück RAL 7021 St, 1,5 mm, Öffnung auf beiden Seiten für zwei Bürstenleisten,  Bürstenleiste separat  bestellen 800.0
900.0 1 Stück RAL 7021 - 900.0
1000.0 1 Stück RAL 7021 - 1000.0
1100.0 1 Stück RAL 7021 - 1100.0
1200.0 1 Stück RAL 7021 - 1200.0