Bodenblech (Varistar), EMC, mit Kabeleinführung, perforiert 

Grafik für Bodenblech EMC, perforiert, mit Kabeleinführung in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Öffnung hinten bei Schrankweite 600 mm: 359 x 60 mm, bei Schrankweite 800 mm: 559 x 60 mm
  • Inkl. Erdung
  • Alzn, 1,5 mm

    Produktfamilie:

    Varistar

    Schrankeinzelteile:

    Boden / Sockel

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Tiefe (mm)
Breite mm
 
Katalognummer Tiefe mm Breite mm Menge Beschreibung
Katalognummer Tiefe mm Breite mm Menge Beschreibung
600.0 600.0 1 Stück AlZn, 1,5 mm, inkl. Erdung; Öffnung hinten bei Schrankbreite 600 mm: 359 x 60 mm, Schrankbreite 800 mm: 559 x 60 mm
600.0 800.0 1 Stück AlZn, 1,5 mm, inkl. Erdung; Öffnung hinten bei Schrankbreite 600 mm: 359 x 60 mm, Schrankbreite 800 mm: 559 x 60 mm
800.0 600.0 1 Stück AlZn, 1,5 mm, inkl. Erdung; Öffnung hinten bei Schrankbreite 600 mm: 359 x 60 mm, Schrankbreite 800 mm: 559 x 60 mm
800.0 800.0 1 Stück AlZn, 1,5 mm, inkl. Erdung; Öffnung hinten bei Schrankbreite 600 mm: 359 x 60 mm, Schrankbreite 800 mm: 559 x 60 mm
1000.0 600.0 1 Stück AlZn, 1,5 mm, inkl. Erdung; Öffnung hinten bei Schrankbreite 600 mm: 359 x 60 mm, Schrankbreite 800 mm: 559 x 60 mm