Bodenblech (Varistar), EMC, EMC, mit Kabeleinführung, geschlossen

Grafik für Bodenblech EMC, mit Kabeleinführung in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Inkl. Erdung
  • Montage von außen
  • Öffnung hinten
  • 60 mm tief
  • AlZn, 1,5 mm
  • Kabeldurchführung mit EMV-Dichtung

    Produktfamilie:

    Varistar

    Hinweis:

    Von unten montiert

    Schrankeinzelteile:

    Boden / Sockel

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Tiefe (mm)
Breite mm
 
Katalognummer Tiefe mm Breite mm Menge Farbe Beschreibung Beschreibung
Katalognummer Tiefe mm Breite mm Menge Farbe Beschreibung Beschreibung
600.0 600.0 1 Stück AlZn zur Kabeleinführung AlZn, 1,5 mm, Öffnung hinten 60 mm tief, inkl. Erdung, Montage von außen
600.0 800.0 1 Stück AlZn zur Kabeleinführung AlZn, 1,5 mm, Öffnung hinten 60 mm tief, inkl. Erdung, Montage von außen
800.0 600.0 1 Stück AlZn zur Kabeleinführung AlZn, 1,5 mm, Öffnung hinten 60 mm tief, inkl. Erdung, Montage von außen
800.0 800.0 1 Stück AlZn zur Kabeleinführung AlZn, 1,5 mm, Öffnung hinten 60 mm tief, inkl. Erdung, Montage von außen
900.0 600.0 1 Stück AlZn zur Kabeleinführung AlZn, 1,5 mm, Öffnung hinten 60 mm tief, inkl. Erdung, Montage von außen
900.0 800.0 1 Stück AlZn zur Kabeleinführung AlZn, 1,5 mm, Öffnung hinten 60 mm tief, inkl. Erdung, Montage von außen
1000.0 600.0 1 Stück AlZn zur Kabeleinführung AlZn, 1,5 mm, Öffnung hinten 60 mm tief, inkl. Erdung, Montage von außen
1000.0 800.0 1 Stück AlZn zur Kabeleinführung AlZn, 1,5 mm, Öffnung hinten 60 mm tief, inkl. Erdung, Montage von außen