Bodenblech (Varistar), EMC, IP 55

Grafik für Bodenblech EMC, einteilig IP 55 in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Montage von außen
  • AlZn, 1,5 mm
  • Inkl. Erdung

    Produktfamilie:

    Varistar

    Hinweis:

    Von unten montiert

    Schrankeinzelteile:

    Boden / Sockel

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Tiefe (mm)
Breite mm
 
Katalognummer Tiefe mm Breite mm Menge Beschreibung Beschreibung
Katalognummer Tiefe mm Breite mm Menge Beschreibung Beschreibung
600.0 600.0 1 Stück einteilig AlZn, 1,5 mm, inkl. Erdung, Montage von außen
800.0 600.0 1 Stück einteilig AlZn, 1,5 mm, inkl. Erdung, Montage von außen
600.0 800.0 1 Stück einteilig AlZn, 1,5 mm, inkl. Erdung, Montage von außen
800.0 800.0 1 Stück einteilig AlZn, 1,5 mm, inkl. Erdung, Montage von außen
300.0 600.0 1 Stück einteilig AlZn, 1,5 mm, inkl. Erdung, Montage von außen
900.0 600.0 1 Stück einteilig AlZn, 1,5 mm, inkl. Erdung, Montage von außen
1000.0 600.0 1 Stück einteilig AlZn, 1,5 mm, inkl. Erdung, Montage von außen
900.0 800.0 1 Stück einteilig AlZn, 1,5 mm, inkl. Erdung, Montage von außen
1000.0 800.0 1 Stück einteilig AlZn, 1,5 mm, inkl. Erdung, Montage von außen