Anschlussplatte für verkürzt Tür/Rückwand (Varistar)

Grafik für Anschlussplatte für Tür und Rückwand in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Höhe 400 mm
  • geschlossen oder mit Bürstenleiste
  • St, 1 mm
  • Montage auch oben oder unter möglich
  • Anschlussplatte für Tür und Rückwand

    Produktfamilie:

    Varistar

    Hinweis:

  • Die Höhe der Tür und Rückwand muss 40 mm kleiner als die Schrankhöhe
  • Gewählt werden Anschlussplatte kann nicht mit Doppeltür verwendet werden
  • Schrankeinzelteile:

    Türen, verkürzt

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Breite mm
Farbe
Typ
 
Katalognummer Höhe mm Breite mm Menge Farbe Beschreibung Schutzklasse
Katalognummer Höhe mm Breite mm Menge Farbe Beschreibung Schutzklasse
400.0 600.0 1 Stück RAL 7021 Anschlussplatte geschlossen IP 20
400.0 800.0 1 Stück RAL 7021 Anschlussplatte geschlossen IP 20
400.0 600.0 1 Stück RAL 7021 Anschlussplatte mit Kabeleinführung IP 20
400.0 800.0 1 Stück RAL 7021 Anschlussplatte mit Kabeleinführung IP 20
400.0 600.0 1 Stück RAL 7021 Anschlussplatte geschlossen IP 55
400.0 800.0 1 Stück RAL 7021 Anschlussplatte geschlossen IP 55
400.0 600.0 1 Stück RAL 7035 Anschlussplatte geschlossen IP 20
400.0 800.0 1 Stück RAL 7035 Anschlussplatte geschlossen IP 20
400.0 600.0 1 Stück RAL 7035 Anschlussplatte mit Kabeleinführung IP 20
400.0 800.0 1 Stück RAL 7035 Anschlussplatte mit Kabeleinführung IP 20
400.0 600.0 1 Stück RAL 7035 Anschlussplatte geschlossen IP 55
400.0 800.0 1 Stück RAL 7035 Anschlussplatte geschlossen IP 55