Anschlussplatte EMC für verkürzt Tür/Rückwand (Varistar)

Grafik für Anschlussplatte EMC für verkürzte Türen in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • EMV
  • Bei vertiefter Platte: Platte 40 mm vertieft
  • Schutzart IP 55
  • Montage oben und unten möglich
  • Als flache Platte oder vertiefte Platte
  • Höhe 400 mm
  • Stahl, rostfrei, 1 mm

    Produktfamilie:

    Varistar

    Schrankeinzelteile:

    Türen, verkürzt

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Breite mm
Farbe
Ausführung
 
Katalognummer Höhe mm Breite mm Menge Farbe
Katalognummer Höhe mm Breite mm Menge Farbe
400.0 600.0 1 Stück RAL 7021
400.0 800.0 1 Stück RAL 7021
400.0 600.0 1 Stück RAL 7021
400.0 800.0 1 Stück RAL 7021
400.0 600.0 1 Stück RAL 7035
400.0 800.0 1 Stück RAL 7035
400.0 600.0 1 Stück RAL 7035
400.0 800.0 1 Stück RAL 7035