19" Schwenkrahmen (Varistar), Schwenkrahmenblende / -arretierung

Grafik für 19
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Inklusiv Griff und Lochung für Kabelösen
  • Zum Abdecken der Lücke zwischen Schwenkrahmen und Schrankholm bei 800 mm breiten Schränken
  • Max. Schwenkwinkel: 120° oder 160°
  • Für Schwenkrahmen mit Traglast 150 kg wird eine Arrettierung aus Sicherheitsgründen empfohlen
  • Für symmetrisch eingebauten Schwenkrahmen (2 schmale Blenden, je 100 mm)
  • Schließung Nr. 333
  • Ersatzschlüssel für DIN-Profilhalbzylinder

    Produktfamilie:

    Varistar

    Schrankeinzelteile:

    Schwenkrahmen

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Für Schrankhöhe U / mm
Ausführung
 
Katalognummer Breite mm Menge Beschreibung Beschreibung Für Schrankhöhe mm Für Schrankbreite mm Für Schrankhöhe
Katalognummer Breite mm Menge Beschreibung Beschreibung Für Schrankhöhe mm Für Schrankbreite mm Für Schrankhöhe
600.0 VPE 1 Satz Arretierung 120 Grad St; Schwenkrahmenarretierung wird aus Sicherheitsgründen empfohlen - - -
800.0 VPE 1 Satz Arretierung 160 Grad St, nur in Verbindung mit 160°‐Scharnier einsetzbar, Schwenkrahmenarretierung wird aus Sicherheitsgründen  empfohlen - - -
- VPE 2 Stück Scharnier 160 Grad wird anstelle des 120°‐Scharniers an den Schwenkrahmen  angeschraubt - - -
- 1 Stück Sicherheitsschloss für Schwenkrahmen anstelle von Vierkantschloss, inkl. 2 Schlüssel - - -
- 1 Stück Ersatzschlüssel für Sicherheitschloss - - - -
200.0 1 Stück 21 HE, asymmetrischer Einbau St, 1,5 mm, RAL 7021, Blende (Pos. 1, Breite 200 mm), inkl. Griff (Pos. 2) und Lochung für Kabelösen Teilausbau 800.0 25
100.0 VPE 2 Stück 21 HE, symmetrischer Einbau St, 1,5 mm, RAL 7021, Blende (Pos. 1, 2 x Breite 100 mm) inkl. Griff (Pos. 2) und Lochung für Kabelösen Teilausbau 800.0 25
200.0 VPE 1 Satz 25 HE, asymmetrischer Einbau St, 1,5 mm, RAL 7021, Blende (Pos. 1, Breite 200 mm), inkl. Griff (Pos. 2) und Lochung für Kabelösen Teilausbau 800.0 29
100.0 VPE 2 Stück 25 HE, symmetrischer Einbau St, 1,5 mm, RAL 7021, Blende (Pos. 1, 2 x Breite 100 mm) inkl. Griff (Pos. 2) und Lochung für Kabelösen Teilausbau 800.0 29
200.0 1 Stück 30 HE, asymmetrischer Einbau St, 1,5 mm, RAL 7021, Blende (Pos. 1, Breite 200 mm), inkl. Griff (Pos. 2) und Lochung für Kabelösen Teilausbau 800.0 33
100.0 VPE 2 Stück 30 HE, symmetrischer Einbau St, 1,5 mm, RAL 7021, Blende (Pos. 1, 2 x Breite 100 mm) inkl. Griff (Pos. 2) und Lochung für Kabelösen Teilausbau 800.0 33
200.0 1 Stück 34 HE, asymmetrischer Einbau St, 1,5 mm, RAL 7021, Blende (Pos. 1, Breite 200 mm), inkl. Griff (Pos. 2) und Lochung für Kabelösen 1800 800.0 38
100.0 VPE 2 Stück 34 HE, symmetrischer Einbau St, 1,5 mm, RAL 7021, Blende (Pos. 1, 2 x Breite 100 mm) inkl. Griff (Pos. 2) und Lochung für Kabelösen 1800 800.0 38
200.0 1 Stück 39 HE, asymmetrischer Einbau St, 1,5 mm, RAL 7021, Blende (Pos. 1, Breite 200 mm), inkl. Griff (Pos. 2) und Lochung für Kabelösen 2000 800.0 42
100.0 VPE 2 Stück 39 HE, symmetrischer Einbau St, 1,5 mm, RAL 7021, Blende (Pos. 1, 2 x Breite 100 mm) inkl. Griff (Pos. 2) und Lochung für Kabelösen 2000 800.0 42
200.0 1 Stück 43 HE, asymmetrischer Einbau St, 1,5 mm, RAL 7021, Blende (Pos. 1, Breite 200 mm), inkl. Griff (Pos. 2) und Lochung für Kabelösen 2200 800.0 47
100.0 VPE 2 Stück 43 HE, symmetrischer Einbau St, 1,5 mm, RAL 7021, Blende (Pos. 1, 2 x Breite 100 mm) inkl. Griff (Pos. 2) und Lochung für Kabelösen 2200 800.0 47