19" Winkelprofil (Varistar)

Grafik für 19 Zoll Winkelprofil mit Universal-Lochung (EIA) in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Tiefenverstellbar im 25-mm-Raster
  • Nach IEC 60297-1 (DIN 41 494, Teil1)
  • Montage erfolgt bei 600 mm breiten Schränken direkt am Gestell
  • St, 2 mm, bei 800 mm Breite Reduzierwinkel notwendig, bei Teilausbau Tiefenstreben notwendig

    Produktfamilie:

    Varistar

    Hinweis:

  • Für 19"-Teilausbau werden Tiefenstreben benötigt
  • Metrische Winkelprofile auf Anfrage
  • Schrankeinzelteile:

    Winkelprofile

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U / mm
Farbe/Oberfläche
 
Katalognummer Höhe mm Länge mm Menge Farbe Höhe HE Beschreibung
Katalognummer Höhe mm Länge mm Menge Farbe Höhe HE Beschreibung
400.0 395.0 VPE 1 Paar RAL 7021 8 -
400.0 395.0 VPE 1 Paar RAL 7035 8 -
400.0 395.0 VPE 1 Paar AlZn 8 -
550.0 545.0 VPE 1 Paar RAL 7021 12 -
550.0 545.0 VPE 1 Paar RAL 7035 12 -
550.0 545.0 VPE 1 Paar AlZn 12 -
750.0 745.0 VPE 1 Paar RAL 7021 16 -
750.0 745.0 VPE 1 Paar RAL 7035 16 -
750.0 745.0 VPE 1 Paar AlZn 16 -
900.0 895.0 VPE 1 Paar RAL 7021 20 -
900.0 895.0 VPE 1 Paar RAL 7035 20 -
900.0 895.0 VPE 1 Paar AlZn 20 -
1200.0 1095.0 VPE 1 Paar RAL 7021 24 -
1200.0 1095.0 VPE 1 Paar RAL 7035 24 -
1200.0 1095.0 VPE 1 Paar AlZn 24 -
1400.0 1295.0 VPE 1 Paar RAL 7021 29 -
1400.0 1295.0 VPE 1 Paar RAL 7035 29 -
1400.0 1295.0 VPE 1 Paar AlZn 29 -
1600.0 1495.0 VPE 1 Paar RAL 7021 33 -
1600.0 1495.0 VPE 1 Paar RAL 7035 33 -
1600.0 1495.0 VPE 1 Paar AlZn 33 -
1800.0 1695.0 VPE 1 Paar RAL 7021 38 -
1800.0 1695.0 VPE 1 Paar RAL 7035 38 -
1800.0 1695.0 VPE 1 Paar AlZn 38 -
2000.0 1895.0 VPE 1 Paar RAL 7021 42 -
2000.0 1895.0 VPE 1 Paar RAL 7035 42 -
2000.0 1895.0 VPE 1 Paar AlZn 42 -
2200.0 2095.0 VPE 1 Paar RAL 7021 47 -
2200.0 2095.0 VPE 1 Paar RAL 7035 47 -
2200.0 2095.0 VPE 1 Paar AlZn 47 -
2450.0 2345.0 VPE 1 Paar RAL 7021 52 -
2450.0 2345.0 VPE 1 Paar AlZn 52 -
- - VPE 4 Stück - 47 Papier, weiß, durchnummeriert von 1 ... 47 HE