19 Zoll Winkelprofil (Eurorack)

Grafik für 19 Zoll Winkelprofil in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • zur tiefenvariablen Montage: Schranktiefe 600 mm - Tiefenstrebe bestellen Schranktiefe 800 mm - Reduziertiefenstrebe bestellen
  • St, 1,5 mm, mit EIA Lochung
  • Zum Aufbau einer dritten 19"‐Ebene werden 1 Paar 19"‐Winkelprofile und 2 Paar Tiefenstreben benötigt

    Produktfamilie:

    Eurorack

    Schrankeinzelteile:

    Winkelprofile

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe mm
Höhe U
Farbe
 
Katalognummer Menge Für Schrankhöhe mm Farbe Beschreibung Für Schrankhöhe
Katalognummer Menge Für Schrankhöhe mm Farbe Beschreibung Für Schrankhöhe
VPE 2 Stück 998 AlZn St, 1,5 mm, zum Aufbau einer dritten 19"‐Ebene werden 2 Paar 19"‐Winkelprofile und 2 Paar Tiefenstreben benötigt 20
VPE 2 Stück 998 RAL 7021 - 20
VPE 2 Stück 1220 AlZn St, 1,5 mm, zum Aufbau einer dritten 19"‐Ebene werden 2 Paar 19"‐Winkelprofile und 2 Paar Tiefenstreben benötigt 25
VPE 2 Stück 1220 RAL 7021 - 25
VPE 2 Stück 1398 AlZn St, 1,5 mm, zum Aufbau einer dritten 19"‐Ebene werden 2 Paar 19"‐Winkelprofile und 2 Paar Tiefenstreben benötigt 29
VPE 2 Stück 1398 RAL 7021 - 29
VPE 2 Stück 1620 AlZn St, 1,5 mm, zum Aufbau einer dritten 19"‐Ebene werden 2 Paar 19"‐Winkelprofile und 2 Paar Tiefenstreben benötigt 34
VPE 2 Stück 1620 RAL 7021 St, 1,5 mm, mit 19"‐Lochung, zum Aufbau einer dritten 19"‐Ebene werden 1 Paar 19"‐Winkelprofile und 2 Paar Tiefenstreben benötigt 34
VPE 2 Stück 1798 AlZn St, 1,5 mm, zum Aufbau einer dritten 19"‐Ebene werden 2 Paar 19"‐Winkelprofile und 2 Paar Tiefenstreben benötigt 38
VPE 2 Stück 1798 RAL 7021 St, 1,5 mm, mit 19"‐Lochung, 1 Paar erforderlich zur Montage der Türlagerwinkel 38
VPE 2 Stück 2020 AlZn St, 1,5 mm, zum Aufbau einer dritten 19"‐Ebene werden 2 Paar 19"‐Winkelprofile und 2 Paar Tiefenstreben benötigt 43
VPE 2 Stück 2020 RAL 7021 St, 1,5 mm, zur tiefenvariablen Montage: Schranktiefe 600 mm ‐ Tiefenstrebe bestellen, Schranktiefe 800 mm ‐ Reduziertiefenstrebe bestellen 43
VPE 2 Stück 2198 AlZn St, 1,5 mm, zum Aufbau einer dritten 19"‐Ebene werden 2 Paar 19"‐Winkelprofile und 2 Paar Tiefenstreben benötigt 47
VPE 2 Stück 2198 RAL 7021 - 47