Laborgestell, Offenes 19"-Gestell, mobil

Grafik für 19 Zoll Laborgestell fahrbar in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Fahrbar oder stationär
  • Verschiedene Fachböden
  • Zubehör für Kabelführung
  • Traglast 200 kg oder 150 kg (siehe Spezifikationstabelle) stationär, bei einer definierten Schwerpunktlage in der Mitte des Laborgestells
  • Empfohlene max. Einschubtiefe 400 mm

    Produktfamilie:

    Laborgestell

    Schutzgrad:

    kein

    Schirmung:

    Nein

    Typ:

    Offenes Gestell

    Traglast:

    150 kg/ 330 Ib statisch

    Material:

    Stahlrahmen und keine Verkleidung

    Schrankeinzelteile:

    Gestell

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

 
Katalognummer Height H mm Menge h mm Beschreibung
Katalognummer Height H mm Menge h mm Beschreibung
1164 1 Stück 1067.0 Pfosten 24 HE
1831 1 Stück 1733.0 Pfosten 39 HE