19"-Fachboden, stationär (Varistar), volle Tiefe / verkürzte Tiefe, RAL 7021 / RAL 7035

Grafik für 19 Zoll Fachboden stationär 1 HE volle Tiefe in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
  • Statische Traglast 75 kg
  • St, 1,5 mm
  • Inkl. Erdung
  • Breite 495 mm
  • Zur Montage an vier 19"‐Winkelprofilen

    Produktfamilie:

    Varistar

    Schrankeinzelteile:

    Fachboden

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Tiefe (mm)
Farbe
Version
 
Katalognummer Menge Farbe c mm w mm xf mm d mm Beschreibung Für Schranktiefe mm Für Schrankbreite [mm]
Katalognummer Menge Farbe c mm w mm xf mm d mm Beschreibung Für Schranktiefe mm Für Schrankbreite [mm]
1 Stück RAL 7021 400.0 495.0 50.0 342.0 Verkürzt um 100 mm 600, 800 600, 800
1 Stück RAL 7035 400.0 495.0 50.0 342.0 Verkürzt um 100 mm 600, 800 600, 800
1 Stück RAL 7021 500.0 495.0 50.0 442.0 Volle Tiefe 600, 800 600, 800
1 Stück RAL 7035 500.0 495.0 50.0 442.0 Volle Tiefe 600 600, 800
1 Stück RAL 7021 600.0 495.0 50.0 642.0 Verkürzt um 100 mm 800 600
1 Stück RAL 7035 600.0 495.0 50.0 642.0 Verkürzt um 100 mm 800 600
1 Stück RAL 7021 700.0 495.0 50.0 642.0 Volle Tiefe 800 600
1 Stück RAL 7035 700.0 495.0 50.0 642.0 Volle Tiefe 800 600
1 Stück RAL 7021 740.0 495.0 70.0 682.0 Volle Tiefe 900, 1000, 1200 600
1 Stück RAL 7035 740.0 495.0 70.0 682.0 Volle Tiefe 900, 1000, 1200 600
- - - - - - Verstärkungsschienen - -