19'' Fachboden, ausziehbar, (Varistar), 30kg, volle Tiefe / verkürzte Tiefe, RAL 7021 / RAL 7035

Grafik für 19 Zoll Fachboden ausziehbar 1 HE 30 kg verkürzt 100 mm in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
  • Statische Traglast bei Vollauszug 30 kg
  • Hammerschlaglochung zur Befestigung von Kabelbindern
  • Einbauhöhe 1 HE, zur Montage an vier 19"-Winkelprofilen
  • Inkl. Teleskopschienen

    Produktfamilie:

    Varistar

    Hinweis:

    Montagewinkel zur Montage der Teleskopschienen am Gestell bitte separat bestellen

    Schrankeinzelteile:

    Fachboden

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Tiefe (mm)
Farbe
Version
 
Katalognummer Menge Farbe c mm w mm xf mm d mm Beschreibung Für Schranktiefe mm
Katalognummer Menge Farbe c mm w mm xf mm d mm Beschreibung Für Schranktiefe mm
1 Stück RAL 7021 500.0 417.0 50.0 382.0 verkürzt um 100 mm 600, 800
1 Stück RAL 7035 500.0 417.0 50.0 382.0 Verkürzt um 100 mm 600, 800
1 Stück RAL 7021 500.0 417.0 50.0 482.0 volle Tiefe 600, 800
1 Stück RAL 7035 500.0 417.0 50.0 482.0 volle Tiefe 600, 800
1 Stück RAL 7021 700.0 417.0 50.0 582.0 verkürzt um 100 mm 800
1 Stück RAL 7035 700.0 417.0 50.0 582.0 verkürzt um 100 mm 800
1 Stück RAL 7021 700.0 417.0 50.0 682.0 volle Tiefe 800
1 Stück RAL 7035 700.0 417.0 50.0 682.0 volle Tiefe 800