Datencenter Überwachung

Überwachung für ein effizienteres Rechenzentren Management

Überwachung für ein effizienteres Rechenzentren Management
SCHROFF

nVent bietet Überwachungsgeräte für Einzelschränke oder Schrankreihen mit einer großen Auswahl an Plug-and-Play-Umgebungssensoren. Sie kontrollieren alle wichtigen Parameter wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Türkontakt, Rauch, Luftstrom, Differenzdruck, Leckage und bieten Webcam-Überwachung. Die Überwachungsgeräte können auch für die Überwachung und Kontrolle von Schroff-Luft/Wasser-Wärmetauschern verwendet werden. Betriebsparameter lassen sich leicht festlegen, und Temperatur, Lüfterdrehzahl und Fehlerprotokolle können ferngesteuert verwaltet werden.

  • Überwachung
    Das Managementsystem EMX 888 von nVent ist eine leistungsstarke DCIM-Komponente für die Überwachung und Verwaltung von bis zu 8 Wärmetauschern. Das System verfügt über 8 Sensorschnittstellen, die bis zu 128 Werte zu Temperatur, Luftstrom und anderen Umgebungsparametern erfassen. Diese Werte können über eine lokale Anzeige oder aus der Ferne über eine webbasierte grafische Benutzerschnittstelle (GUI) oder Ethernet-Netzwerkschnittstelle aufgerufen werden.

    Eine kostengünstigere Lösung für Schränke ist das Managementsystem EMX 111 von nVent. Es ist für einen Luft/Wasser-Wärmetauscher und maximal 16 Werte ausgelegt.

Produktliste
Produkte (  1 - 9 von 9  )
:
Auswahl vergleichen compare product
Produktliste
Artikelnummer:60110-446