Comptec, Gehäuse, ungeschirmt,

Grafik für Comptec, Gehäuse, ungeschirmt, in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Ungeschirmt
  • Tischgehäuse (vormontiert)
  • Rahmen vorne und hinten aus AL-Druckguss
  • Deck-, Bodenblech und Rückwand aus Stahl
  • Lüftungsschlitze im Bodenblech

    Produktfamilie:

    Comptec

    Type:

    Gehäuse- Bausatz

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Tiefe (mm)
 
Katalognummer Tiefe mm Breite mm Tiefe D h mm Für Gehäusehöhe [HE] Höhe HE Breite TE
Katalognummer Tiefe mm Breite mm Tiefe D h mm Für Gehäusehöhe [HE] Höhe HE Breite TE
300.0 520.0 300.0 13.0 3 3 84
400.0 520.0 400.0 13.0 3 3 84
500.0 520.0 500.0 13.0 3 3 84
300.0 520.0 300.0 13.0 4 4 84
400.0 520.0 400.0 13.0 4 4 84
500.0 520.0 500.0 13.0 4 4 84
300.0 520.0 300.0 13.0 6 6 84
400.0 520.0 400.0 13.0 6 6 84
500.0 520.0 500.0 13.0 6 6 84
600.0 520.0 600.0 13.0 6 6 84
400.0 520.0 400.0 13.0 7 7 84
500.0 520.0 500.0 13.0 7 7 84
600.0 520.0 600.0 13.0 7 7 84
400.0 520.0 400.0 13.0 9 9 84
400.0 520.0 400.0 13.0 9 9 84
500.0 520.0 500.0 13.0 9 9 84
500.0 520.0 500.0 13.0 9 9 84
600.0 520.0 600.0 13.0 9 9 84
600.0 520.0 600.0 13.0 9 9 84
400.0 520.0 400.0 13.0 12 12 84
500.0 520.0 500.0 13.0 12 12 84
600.0 520.0 600.0 13.0 12 12 84