Führungsschienen, einteilig, für 4,4" Kartenhöhe

Grafik für Führungsschienen für Laufwerkskassetten in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • einclipsbar in Modulschienen aus Al-Profil; einclipsbar in 1,5 mm starke Blech
  • Lagertemperatur: von -40 °C ... 130 °C
  • Kunststoffführunggschiene, rot, für Nutbreite 2 mm
  • Typ „4,4"-Kartenhöhe“ (111,7 mm)

    Produktfamilie:

  • RatiopacPRO
  • EuropacPRO
  • Typ:

    Individuelle Komponenten

    Typ:

    Führungsschienen und Zubehör

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Leiterplattenlängen [mm]
 
Katalognummer Menge Farbe Leiterplattenlängen [mm] Nutbreite Beschreibung
Katalognummer Menge Farbe Leiterplattenlängen [mm] Nutbreite Beschreibung
VPE 10 Stück rot 160.0 2.0 Führungsschiene
VPE 10 Stück rot 220.0 2.0 Führungsschiene