CompacPRO, komplettes Gehäuse, ungeschirmt, Desktop-Ausführung

Grafik für CompacPRO, komplettes Gehäuse, ungeschirmt, Desktop-Ausführung in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Front- und Rückseite identisch, tiefensymmetrischer Aufbau
  • Seitenwand mit integrierter Grifffunktion
  • Highly robust based on the Aluminum construction
  • IP 20 nach IEC 60529
  • Herunterladen der CAD-Daten sind kostenfrei. Bitte klicken Sie für weitere Information den Reiter "Downloads"
  • Schutzleiterverbindungen nach (Bitte sehen Sie auf die Katalogseite 5.76)
  • Rückwand mit Lüftungsschlitzen
  • Lüftungsschlitze im Bodenblech
  • Für Backplanemontage mit Isolierstreifen
  • Tischgehäuse mit vorkonfektionierten Ausbauteilen gemäß IEC 60297-3-101. Vorbereitet für 19"-Ausbaukomponenten wie z. B. Steckbaugruppen und Europakarten

    Produktfamilie:

    CompacPRO

    EMV-Schirmung:

    Ungeschirmt

    Applikation:

    Desktop-Ausführung

    Optionen:

    Frontblende

    Ausführung:

    Komplettgehäuse

    Type:

    Gehäuse- Bausatz

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Breite HP
Tiefe (mm)
 
Katalognummer Menge Tiefe D w mm Für Gehäusehöhe [HE] Höhe HE Breite TE
Katalognummer Menge Tiefe D w mm Für Gehäusehöhe [HE] Höhe HE Breite TE
1 Stück 271.0 148.0 3 3 28
1 Stück 331.0 148.0 3 3 28
1 Stück 271.0 219.0 3 3 42
1 Stück 331.0 219.0 3 3 42
1 Stück 391.0 219.0 3 3 42
1 Stück 271.0 326.0 3 3 63
1 Stück 331.0 326.0 3 3 63
1 Stück 391.0 326.0 3 3 63
1 Stück 271.0 432.0 3 3 84
1 Stück 331.0 432.0 3 3 84
1 Stück 391.0 432.0 3 3 84
1 Stück 511.0 432.0 3 3 84
1 Stück 391.0 432.0 6 6 84
1 Stück 451.0 432.0 6 6 84