CompacPRO, Gehäuse, ungeschirmt, Desktop-Ausführung

Grafik für CompacPRO, Gehäuse, ungeschirmt, Desktop-Ausführung in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Front- und Rückseite identisch, tiefensymmetrischer Aufbau
  • Highly robust based on the Aluminum construction
  • Seitenwand mit integrierter Grifffunktion
  • IP 20 nach IEC 60529
  • Herunterladen der CAD-Daten sind kostenfrei. Bitte klicken Sie für weitere Information den Reiter "Downloads"
  • Bemaßt nach IEC 6297-3-101
  • Schutzleiterverbindungen nach (Bitte sehen Sie auf die Katalogseite 5.76)
  • Lüftungsschlitze im Bodenblech
  • Tischgehäuse vormontiert zum individuellen Ausbau

    Produktfamilie:

    CompacPRO

    EMV-Schirmung:

    Ungeschirmt

    Applikation:

    Desktop-Ausführung

    Type:

    Gehäuse- Bausatz

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Breite HP
Tiefe (mm)
 
Katalognummer Tiefe mm h mm Für Gehäusehöhe [HE] Höhe HE Breite TE
Katalognummer Tiefe mm h mm Für Gehäusehöhe [HE] Höhe HE Breite TE
271.0 102.6 2 2 42
331.0 102.6 2 2 42
391.0 102.6 2 2 42
271.0 102.6 2 2 84
331.0 102.6 2 2 84
391.0 102.6 2 2 84
271.0 147.1 3 3 28
331.0 147.1 3 3 28
271.0 147.1 3 3 42
331.0 147.1 3 3 42
391.0 147.1 3 3 42
271.0 147.1 3 3 63
331.0 147.1 3 3 63
391.0 147.1 3 3 63
271.0 147.1 3 3 84
331.0 147.1 3 3 84
391.0 147.1 3 3 84
451.0 147.1 3 3 84
511.0 147.1 3 3 84
271.0 191.6 4 4 42
331.0 191.6 4 4 42
271.0 191.6 4 4 63
331.0 191.6 4 4 63
391.0 191.6 4 4 63
331.0 191.6 4 4 84
391.0 191.6 4 4 84
451.0 191.6 4 4 84
511.0 191.6 4 4 84
331.0 280.5 6 6 63
391.0 280.5 6 6 63
271.0 280.5 6 6 84
331.0 280.5 6 6 84
391.0 280.5 6 6 84
451.0 280.5 6 6 84
511.0 280.5 6 6 84